News

Die Schaltzentrale für alle WAGO Engineering-Apps

Der WAGO Navigator mit neuer Oberfläche

Nicht nur up to date, sondern auch alles im Überblick – mit dem WAGO Navigator finden Nutzer alles Wichtige zu den WAGO Engineering-Apps an einer Stelle.

Der WAGO Navigator erscheint dank eines Updates jetzt neu mit einer Oberfläche, die als Ausgangspunkt für die Verwendung aller installierten WAGO Softwareprogramme dient. Informationen über neue Versionen und Updates (Firmware, CODESYS, Dokus, Tutorials, Programmergänzungen) werden über eine zentralen Benachrichtigungsdienst automatisch bereitgestellt und können dank einer Verlinkung zum WAGO Download-Center direkt heruntergeladen werden. Dabei ist der WAGO Navigator vollständig in das Windows-Messaging integriert.

Mit dem WAGO Navigator können die Nutzer ihre Software einfach und schnell aktuell halten – sowohl Engineering-Tools als auch hardwarenahe Software (Firmware), wodurch die Geräte stets bestmöglich gegen Cyberattacken geschützt sind. Dank spezieller Hinweise zu Security-relevanten Versionen wird auf besonders wichtige Updates aufmerksam gemacht, sodass in Punkto Sicherheit stets der aktuelle Stand gewährleistet ist.