News

Energie sparsam und effizient: der 8-Port-Industrial-Switch und der 8-Port-Industrial-ECO-Switch

Die zunehmende Vernetzung im Industrie- und Gebäudebereich verlangt beispielsweise durch die verstärkte Nutzung von IP-Kameras nach immer leistungsfähigeren und zugleich kompakten Switches. Diese Bedingungen können sowohl der 8-Port-Industrial-Switch (852-1102) als auch der 8-Port-Industrial-ECO-Switch (852-1112) erfüllen.

Die Ausstattung des Switches (852-1102) kann sich sehen lassen: Ein hoher Datendurchsatz von 1 Gbit sowie die Möglichkeit der Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen bieten einen großen Einsatzbereich. Nicht zu vergessen ist die redundante Spannungsversorgung inklusive Alarmrelais zur übersichtlichen Anzeige von Fehlfunktionen für eine unterbrechungsfreie Datenkommunikation.

Kostengünstige ECO-Variante mit einfacher Handhabung

Der ECO-Switch (852-1112) ist die Lösung für kleine und mittlere industrielle Netzwerke, bei denen es weniger auf umfangreiche Managementfunktionen als vielmehr auf einfache Handhabung ankommt. Er verfügt über alle klassischen Funktionen des Industrial Switches (852-1102), darunter die automatische Geschwindigkeitsanpassung (Autonegotiation). An den ECO-Switch lassen sich ebenfalls bis zu acht Netzwerkteilnehmer mit 10, 100 oder 1.000 Megabit pro Sekunde an Ihr ETHERNET-Netzwerk anbinden. Ausgelegt für einen Temperaturbereich zwischen 0 und 60 °C ist der ECO-Switch optimal für industrielle Einsatzbedingungen ausgelegt.

Automatische Anpassung an die Netzwerkauslastung

Beide Switches entsprechen dem Standard „Energy Efficient Ethernet“. Durch diesen IEEE-802.3az-Standard passt sich der Energieverbrauch automatisch der Auslastung im Netzwerk an. Die 8 Ports verbrauchen somit nur während der Datenübertragung Strom. Neben Energieeinsparungen reduzieren die Switches zusätzlich Zeit bei der Inbetriebnahme durch die simple Installation und Konfiguration.

8-Port-Industrial-Switch im E-Shop/Datenblatt

8-Port-Industrial-ECO-Switch im E-Shop/Datenblatt