industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

PROFINET-Managed-Switches für die industrielle Automation

Administration und Diagnose, Verfügbarkeit, Sicherheit, Datenübertragung und Performance: Alle Funktionen des PROFINET-Managed-Switches im Überblick.

Administration und Diagnose

Vereinfachte Inbetriebnahme und Wartung

Konfiguration und Diagnose

Mehrere Möglichkeiten:

  • Konfiguration über das Web-Based-Management

  • Konfiguration über Kommandozeile (SSH, Telnet, RS-232)

  • Netzwerkverwaltung über SNMP v1, v2c, v3

  • Unterstützung der MIB-Standards (Management Information Base)

  • Konfiguration mit Hilfe der Gerätebeschreibungsdatei

DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

  • Automatische Erkennung des angeschlossenen SFP-Moduls

  • Detaillierte Informationen zum Modul

  • Überwachung in Echtzeit TemperaturVersorgungsspannungSendeleistungEmpfangsleistung

Überwachung und Diagnose

Vereinfachte Wartung:

  • Port Mirroring: Spiegelung des Netzwerkverkehrs

  • LLDP: Automatische Erkennung der Nachbargeräte

Verfügbarkeit

durch Redundanz in der Kommunikation

Medien-Redundanz-Manager

  • Medien-Redundanz-Manager (MRM)

  • Medien-Redundanz-Client (MRC)

  • Umschaltzeit < 300 ms

  • Einfache Konfiguration des MRC/MRM über GSD-Datei oder das Web-Based-Management

  • Azyklische PN-Diagnose bei Störung

  • Zyklische PN-Diagnose bei Störung

Medien-Redundanz-Client

  • Medien-Redundanz-Client (MRC)

  • Umschaltzeit < 300 ms

  • Einfache Konfiguration des MRC über GSD-Datei oder das Web-Based-Management

  • Azyklische PN-Diagnose bei Störung

  • Zyklische PN-Diagnose bei Störung

Sicherheit

Absolut sichere Industrienetze

Firewall – Access Control List

Befugnis nur für die erforderlichen Services

Filtern von Datenpaketen aufgrund:

  • einer Quell-MAC- oder Quell-IP-Adresse

  • einer Ziel-MAC- oder Ziel-IP-Adresse

  • einem Bereich von MAC- oder IP-Adresse

  • UDP/TCP-Quell- bzw. Zielports

Datenübertragung

Optimierte PROFINET-Netzwerke

Logische Trennung des Netzwerkes

VLAN (z. B. gemäß IEEE 802.1Q)

Segmentierung in logischen, virtuellen Netzwerken:

  • Broadcast-Begrenzung

  • Verbesserung der Sicherheit

  • Priorisierung der Datenflüsse

  • Unterteilung von z. B. Maschinen und Büronetzwerken

Performance

Optimierte ETHERNET-Netzwerke

Priorisierung und Begrenzung des Datenverkehrs

  • Schnellere Weiterleitung wichtiger Datenpakete durch den Switch

  • Priorisierung der Datenpakete gemäß IEEE 802.1 Q

  • Begrenzung der Bandbreite bzw. Anzahl Pakete pro Zeiteinheit pro Port.

  • Steigerung der Qualität der Datenübertragung

Beherrschung des Datenaufkommens

  • Stoppen von Broadcast-Stürmen

  • Sicherstellung der Verfügbarkeit des Netzwerks

  • Begrenzung von Broadcast- und Multicast-Datenflüssen (Pakete/Zeit)

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links