News

Cyber-Security direkt im Switch

  • 1/25/2022
  • Industrial-Managed-Switch mit integrierter Verschlüsselungsfunktion

    Auf einen Blick

    • Echtzeitverschlüsselung (MACsec) mit Leitungsgeschwindigkeit, durch Hardware-basierte „Media Access Control Security“ Verschlüsselung (IEEE 802.1 AE, MACsec)

    • Einfache Integration/Nachrüstung in bestehende Applikationen (protokollunabhängig – Modbus TCP, BACnet®, PROFINET RT, …)

    • Optionale Authentifizierung von Netzwerkteilnehmern (IEEE 802.1X und RADIUS) sorgt für Zugangskontrolle ins Netzwerk.

    • Platzsparende Schaltschrankmontage (45 x 90 x 110 mm), erleichtert den Einsatz in bestehenden Systemen.

    • Einfache Konfiguration und Inbetriebnahme auch ohne Fachpersonal

    • Segmentierung von Netzwerken mit Virtual Local Area Networks (VLAN)

    • Besonders hohe Redundanz und Verfügbarkeit in Netzwerk durch „Rapid Spanning Tree Protocol“ (RSTP)

    Sicherheit einfach nachrüsten

    Mit den neuen Industrial-Managed-Switches von WAGO können Anwender die Sicherheit ihrer Gebäudeautomationsapplikationen einfach steigern. Die Innovation integriert Cyber-Security-Funktionen: Datenpakete werden mit 128 Bit auf zwei Ports verschlüsselt. Hierdurch ist eine sichere Datenübertragung im Netzwerk nachrüstbar – und das protokollunabhängig und ohne Veränderungen in der Applikation. Die Verschlüsselung erfüllt die Norm IEEE 802.1AE (IEEE MAC Security Standard); damit sind Datenintegrität und Authentifizierung des Senders bei hohem Datendurchsatz sichergestellt.

    Mit SFP-Modulen höhere Flexibilität nutzen

    Die optionale Authentifizierung der weiteren Teilnehmer im Netzwerk erfolgt portspezifisch gemäß IEEE 802.1X und RADIUS-Server. Aufgrund der kleinen geometrischen Form (45 x 90 x 110 mm) lassen sich die neuen 8-Port-Gigabit-Switches leicht im Schaltschrank nachrüsten. Beim Industrial-Managed-Switch (852-1328) kommen für die sichere Kommunikation SFP-Module zum Einsatz. Hierdurch ist auch eine sichere Vernetzung von weit entfernten Gebäuden mit Lichtwellenleitern realisierbar. Konfiguration und Diagnose der Industrial-Managed-Switches erfolgen ebenfalls sicher über Webbrowser oder SNMPv3.