Offene Automatisierung mit WAGO

Offene Automatisierung mit WAGO

Für die einfache Verbindung mit der Welt des Industrial IoT

Erfolgreiche Digitalisierung und Automatisierung basieren auf einer umfassend vernetzten Infrastruktur, bei der alle Daten in die IT eingebunden werden. Damit die Überführung der Daten in die digitalisierten und vernetzen Prozesse gelingt, haben wir eine Automatisierungsplattform entwickelt, die offen für die einfache Anbindung sowohl neuer als auch bestehender Technologien ist.

Getreu dem Motto „OPEN. To the Industrial IoT.“ gehen die Anbindungsmöglichkeiten unserer Komponenten über die Feldebene hinaus und schlagen eine Brücke zur IT-Infrastruktur. So wird eine durchgängige, reibungslose Kommunikation von der Feldebene bis in die Cloud ermöglicht.

OT und IT – Apps für flexible Industrial-IoT-Anwendungen

Jetzt reinhören: unsere Podcasts zum Thema IoT

The 3 Pillars of IT and OT Management

Im Webinar mit SoftingIndustrial und Jürgen Pfeifer (WAGO) informieren wir Sie über geeignete Software- und Hardwarelösungen, mit denen Maschinen- und Anlagenkonnektivität sowie Edge Computing einfach gelingt.

Videosprache: Englisch

Vom Sensor bis in die Cloud: mit unseren Produkten und Lösungen

Unser Angebot für Industrial IoT

Hardware

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (2) (1).png

WAGO IoT Box

Für eine umfassende Vernetzung von Unternehmen und Produktion sorgt die WAGO IoT-Box. Als Out of the Box-Lösung digitalisiert sie Maschinen und Anlagen – auch nachträglich.

WAGO Edge Devices

Sie machen Daten von Maschinen und Anlagen direkt im Feld nutzbar und sparen den Aufwand einer Cloud-Lösung: WAGO Edge Controller und Edge Computer bieten hierfür die beste Lösung.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Steuerungen

Große und kleiner Steuerungsanlagen müssen kosteneffizient sein. WAGO hat für jede Aufgabe und Anforderung die passenden Controller im Programm.

Software

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Platform

WAGO Solutions Platform bietet eine wachsende Anzahl an Applikationen für das Überrwachen, Visualisieren und Steuern vieler Anlagen für die Bereiche Gebäude, Industrie und Energie. Dabei ist jede einzelne Applikation zu 100 % benutzerfreundlich und intuitiv zu handhaben.

WAGO Analytics

Wenn es um die Optimierung von Maschinen oder Anlagen geht, liegen besondere Herausforderungen in der Optimierung des Prozessverständnisses, in der Quantifizierung und Übertragung der Ergebnisse zurück in den Prozess. WAGO Analytics unterstützt von der Datenaufnahme bis zur Analyse.

Starke Partnerschaften und Austausch rund um IIoT

IoT-Partnernetzwerk

Unterschiedliche Expertisen in einem Ecosystem zu vereinen und gemeinsam End-2-End-Lösungen für den Kunden zu schaffen – dafür steht das WAGO IoT-Partnernetzwerk. Unsere WAGO IoT-Partner ergänzen unser Angebot zur WAGO Cloud, Cloud-Connectivity, zu IoT-Gateways und Steuerungen. Damit sorgen wir in Projekten immer für eine bedarfsgerechte Lösung

MM-458969_GWA_Update_IoT-Edge-Page_Logo-WOSF_2000x1125.jpg

WAGO Open Source Community

Verbinden Sie sich mit Open-Source-Entwicklern auf der ganzen Welt, um Ihre Herausforderungen in der industriellen Automatisierung und digitalen Transformation zu lösen. Melden Sie sich kostenlos an und beginnen Sie noch heute!

Bereits realisierte IoT-Projekte

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

Der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz liegt in der Vernetzung

Aus der nachhaltigen Waschstraße ins industrielle Internet der Dinge – was IIOT und eine Waschstraße miteinander zu tun haben und mehr dazu, erfahren Sie in dieser Referenz.

IIoT für die Bewirtschaftung von Wasserressourcen

Von Kanada über Mexiko bis hin nach Südamerika und Australien reichen die Digitalisierungsprojekte von WAGO und Endress+Hauser, um entfernte Signale in zentrale IT-Strukturen einzubinden. Eines dieser herausfordernden Projekte fand vor der Haustür im heimischen Odenwald statt.

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125.jpg

Linde hat eine Luftzerlegungsanlage entwickelt, die sich hochgradig flexibel betreiben lässt – abhängig von der Lage am Strommarkt. Um zu verhindern, dass diese innovative Betriebsweise zu erhöhten Belastungen oder Effizienzverlusten der Anlage führt, hat Linde ein ausgefeiltes, cloudbasiertes Monitoring eingerichtet.

Produkte von WAGO sind überall auf der Welt im Einsatz, in der Wüste genauso wie in der Tundra; in Fabriken oder auf Schiffen, in Schienen- oder Stromnetzen. Dabei müssen sie mitunter viel aushalten: Staub, Schmutz und Stöße genauso wie brennende Sonne, eiskalter Wind oder tropische Schwüle.

Nur selten finden sich in Produktionsbetrieben Systeme, die die IT-Welt, die Prozesstechnik und die Logistik reibungslos miteinander vereinen. Wie genau das durch die Bereitstellung einer offenen Steuerungs- und Protokolllandschaft gelingen kann, zeigt ein Projekt von WAGO und TTS-Automation.

Mit seiner IoT-Box hat Liebherr eine Infrastruktur geschaffen, die aus Fertigungsdaten Mehrwert für viele Aufgabenfelder schafft. Herzstück ist ein WAGO Controller: Der PFC200 ermöglicht, beliebige Anlagen und Maschinen anzubinden, für eine maximale Flexibilität.

Passend zum Thema

Referenzen zum Thema Cloud

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Verteilnetz in Echtzeit

Mit einem Cloud-Projekt bereitet sich die SWO Netz GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Osnabrück, auf die Stromverteilung der Zukunft vor. Für das Management und die Analyse der Daten nutzen die Niedersachsen Technologien von WAGO.

WDE_1802_WAGO_avacon-0371_2000x1125.jpg

Digitalisierung als Basis der Sektorenkopplung

Sektorenkopplung, Digitalisierung und Kundenzentriertheit: Das steht im Fokus des Energiedienstleisters Avacon Natur! Das alles steigert die Effizienz der Energieanlagen und Fernwärmenetze und stellt bedarfsgerecht Informationen zur Verfügung. Vor allem die Sektorenkopplung – die integrierte Steuerung für Wärme, Strom und Elektromobilität – bedarf einer digitalen Datenerfassung.