s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750/753

Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das Remote-I/O-System bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.

Ihre Vorteile:Feldbusunabhängige Unterstützung der gängigsten Feldbusprotokolle und ETHERNET-StandardsGroße Vielfalt an I/O-Modulen für nahezu alle AnwendungenMöglicher Einsatz auch bei geringen Platzverhältnissen durch kompakte AbmessungenInternationale und nationale Zulassungen für den weltweiten EinsatzUmfangreiches Zubehör zur Beschriftung und AnschlusstechnikCAGE CLAMP®-Anschlusstechnik für rüttelsichere, schnelle und wartungsfreie Verbindungen

Das System für alle Anwendungen

Das WAGO I/O System bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automatisierung benötigen – für jeden Feldbus. Das Remote-I/O-System ist die dezentrale Peripherie für die Automatisierungstechnik. Durch internationale Zertifizierungen wie beispielsweise ATEX, UL508 oder GL und weitere Schiffszulassungen lässt sich das WAGO I/O System weltweit in allen Bereichen einsetzen. Die optionale steckbare Anschlussebene bei der Serie 753 reduziert den Hardware- und Systemaufwand auf ein Minimum.

Produktneuheiten

MM-529496_por_0750-1689_1665_GWA_2000x1125.jpg

8 sichere Digitalausgänge mit 12 mm Baubreite und neue Relaisausgangsmodule verfügbar

Kostengünstig, platzsparend und sicherMit den 8 sicheren Digitalausgängen (DC 24 V, 0,5 A) von WAGO, mit einer Baubreite von 12 mm bei hoher Kanaldichte, wird es Anwendern ermöglicht, unter sicheren Steuerungen mit PROFIsafe kostengünstig und platzsparend sichere Digitalausgänge zu nutzen. Applikationen bis SIL 3 Kat. 4/PL e können damit realisiert werden. Jeder sichere Digitalausgang ist hierbei zweikanalig aufgebaut und funktioniert mit einem dynamischen Testpuls. Das neue Modul unterstützt PROFIsafe V2.6 und V2.4 und kann unter PROFIBUS® und PROFINET® eingesetzt werden.Über die sicheren Digitalausgänge können Anwender das neue Relaismodul ansteuern. Die Kombination aus 8FDO und neuem Relaismodul ermöglicht kostengünstige und flexible Lösungen.

Mehr Flexibilität mit sicherem Relaisausgang

Mit den neuen sicheren Relaisausgangsmodulen ist eine flexible und kostengünstige Implementierung von sicheren Relais für sichere Applikationen verfügbar, die über potentialfreie Kontakte angesteuert werden müssen. Es können bis zu 250 V und AC/DC 6 A angesteuert werden. Mit den sicheren Relaisausgängen gewinnen Anwender mehr Flexibilität und profitieren von geringeren Lebenszykluskosten, wenn die Relais aufgrund der Schaltzyklen ausgetauscht werden müssen (B10d).Das neue Relaismodul kann mit allen bisherigen WAGO PROFIsafe-Ausgangsmodulen und auch mit den neuen Logikmodulen eingesetzt werden.
Ihre Vorteile:
Kosteneffizient und leistungsstarkFlexibel verwendbarPlatzsparend
Artikelnummern:
750-1665/000-004750-1689

MM-475453_por_0753-1646_000_pef1_xx_2000x1125 (1).jpg

Jetzt mit voller ETS5/6-Kompatibilität

Das neue Modul WAGO KNX TP Secure Interface

WAGO hat das bisherige Interface KNX TP1 (Artikelnummer 753-646) weiterentwickelt. KNX® ist ein einheitliches und herstellerübergreifendes Kommunikationsprotokoll zur intelligenten Vernetzung moderner Haus- und Gebäudesystemtechnik. Mit dem Nachfolgermodul (Artikelnummer 753-1646) gehen für den Anwender einige Änderungen einher. Das neue Modul WAGO KNX TP Secure Interface ist ETS5/6-konform inklusive Data Secure. Somit gibt es keinen Kompatibilitätsmodus mehr. Es unterstützt darüber hinaus bis zu 1.000 Objekte und ist dadurch wesentlich performanter als sein Vorgänger.

Ein weiterer Vorteil: Das Modul ist sehr einfach in der Handhabung und besitzt bessere Synchronisationsmechanismen. Durch die Erhöhung der Anzahl der Objekte von 253 auf 1000 ist der Einsatz bei Großprojekten vereinfacht und vergünstigt. Zudem ersetzt die webbasierte DCA (Device Control App) die bislang verwendeten Plug-ins.

Das neue Modul WAGO KNX TP Secure Interface ist langfristig für zukünftige Erweiterungen geeignet.

Ihre Vorteile:

  • Volle ETS5/6-Kompatibilität inklusive Data Secure

  • Vereinfache Handhabung dank webbasierter Oberfläche

  • Kostenersparnis

Artikelnummer:

753-1646

Sichere Applikationen ohne Sicherheitssteuerung realisieren

Neue sichere Module mit WAGO Steuerungen betreibbar

Die neuen Logikmodule von WAGO ermöglichen es Anwendern ab sofort, sichere Applikationen, wie beispielsweise Zweihandbedienung oder Türzuhaltung, auch ohne Sicherheitssteuerung zu realisieren. Die Logikmodule können als Modul hinter WAGO Steuerungen und Kopplern eingesetzt werden. Dies führt zu schnelleren Reaktionszeiten auf unterster Feldebene, da die Kommunikation über den Feldbus wegfällt.

Parametriert wird die sichere Logik über den neuen WAGO Safety Editor. Dank der Logikmodule kann eine Maschine jetzt inklusive einer Sicherheitsapplikation mit WAGO Steuerungen, wie zum Beispiel dem PFC, realisiert werden.

Ein weiterer Vorteil: Das Modul kann auch hinter einer sicheren Steuerung über PROFIsafe eingebunden werden. Das ermöglicht schnellere Sicherheitsreaktionszeiten und erlaubt den Aufbau von räumlich kleineren Sicherheitsapplikationen.

Ihre Vorteile:

  • Günstige Lösung für sichere Applikationen

  • Auch ohne sichere Steuerung verwendbar

  • Schnellere Sicherheitsreaktionszeit, da die Logik direkt im Modul ausgeführt wird

Artikelnummern:

750-667/000-104

753-667/000-104

750-666/000-104

MM-210269_GWA_IO-Link_Master-750-1657_2000x1125.jpg

Größeres Prozessabbild, flexiblere Einsatzmöglichkeiten

Der neue 4-Port-IO-Link-Master

Mit dem neuen 4-Port-IO-Link-Master (Artikelnr. 750-1657) für das WAGO I/O System 750 ist der gleichzeitige Betrieb von bis zu vier unterschiedlichen IO-Link-Devices oder digitalen Standardsensoren/-aktoren feldbusunabhängig möglich. Das Modul bringt eine erhöhte Performance und weitere Neuerungen, wie z. B. ein größeres Prozessabbild, mit und genügt somit der IO-Link-Testspezifikation V1.1.3 von Januar 2021.

So können für einen Port nun pro Übertragungsrichtung bis zu 32 Bytes an Prozessdaten übertragen werden, ohne auf die De-/Fragmentierung der Prozessdaten über ein Steuerungsprogramm zurückgreifen zu müssen. Damit bietet der 4-Port-IO-Link-Master flexiblere Einsatzmöglichkeiten für die WAGO IO-Link Devices.

Zusammen mit dem WAGO IO-Link Configurator ist die Konfiguration und Parametrierung der IO-Link-Devices zudem einfach möglich.

Ihre Vorteile:

  • Erhöhte Performance durch leistungsfähigere Hardware

  • Datenübertragung von bis zu 32 Byte pro Port/128 Byte pro Modul

  • Überlastschutz der Sensorversorgungen

Artikelnummer: 750-1657

Performanter, präziser und schneller

Das neue WAGO Proportionalventilmodul

Es gibt etwas Neues im Bereich der WAGO Proportionalventilmodule: Mit dem neuen Proportionalventilmodul (Artikelnr. 750-1632), das über eine 2-, 3- und 4-Leiter-Ansteuerung verfügt, können die Anwender die Hydraulik und Pneumatik von Anlagen komfortabel durch ein Modul steuern. Darüber hinaus sorgt die adaptive Ventilanpassung dafür, dass die elektrischen Ventileigenschaften automatisch erkannt und die Regelungsparameter entsprechend angepasst werden.

Das neue Modul zeichnet sich durch eine höhere Präzision, eine schnellere Reaktionszeit und eine ausführlichere Diagnose aus – weshalb es langfristig das bisherige Proportionalventilmodul (Artikelnr. 750-632/000-100) ablösen soll. Die Anwender können damit noch anspruchsvollere Applikationen umsetzen – und z. B. Bewegungen der hydraulischen Achse noch präziser steuern. Zudem wird die Fehlerwahrscheinlichkeit zwischen den Soll- und Istwerten verringert. Ein weiterer Vorteil: Das Modul ist kostengünstig, da es direkt im I/O-Knoten integriert ist und somit kein separates Modul eines Spezialanbieters benötigt wird.

Ihre Vorteile:

  • höhere Präzision

  • schnellere Reaktionszeit

  • bessere Diagnose

Artikelnummer: 750-1632/000-100

Mehr Kanäle bei gleicher Baubreite

Neues Modul für Pulsweitenmodulation (PWM) bietet mehr Flexibilität und Anwendungsmöglichkeiten.

Das neue 4-Kanal-Pulsweitenmodulationsmodul für das WAGO I/O System 750 kann auf einer Breite von nur 12 mm bis zu vier Kanäle ansteuern und zwischen fünf Betriebsarten wechseln. Dadurch haben Nutzer insbesondere in der Steuer- und Regelungstechnik mehr Anwendungsmöglichkeiten und sparen Platz und Kosten. Zudem bietet das Modul eine Strombelastbarkeit von 0,2 A pro Kanal, die sich durch Parallelschaltung auf 0,4 A erhöhen lässt, sowie eine Schaltfrequenz bis zu 20 kHz. Die Betriebsart kann flexibel umgestellt werden, etwa zwischen variablem Tastverhältnis und variabler Frequenz. Damit kann der Anwender für verschiedene Arten der PWM-Steuerung immer das gleiche Modul verwenden. In der Heizungssteuerung zum Beispiel ermöglicht das neue PWM-Modul so statt einer einfachen Zwei-Punkt-Regelung eine genaue Nachregelung. Als XTR-Version für extreme Umgebungsbedingungen (Artikelnr 750-677/040-000) wird das Modul auch erschwerten Anforderungen wie zum Beispiel extremer Temperaturbeständigkeit, erhöhter Spannungsfestigkeit sowie hoher Vibrations- und Schockfestigkeit gerecht.

Ihre Vorteile:

  • Vier Kanäle auf nur 12 mm Baubreite

  • Strombelastbarkeit bis zu 0,2 A pro Kanal, Schaltfrequenz bis zu 20 kHz

  • Einstellbare Betriebsarten für vielfältige Anwendungsfälle

Artikelnummern: 750-677 und 750-677/040-000 (XTR-Variante)

EnOcean®-Sensoren und -Aktoren einfach einbinden

Neues RS-485-Gateway von WAGO

Das Funksensorikprotokoll EnOcean® hat sich im Gebäudebereich vor allem deswegen als Standard etabliert, weil damit batterielose Sensoren und Bedienelemente z. B. in der Raumautomation, in Beleuchtungsanlagen und in vielen weiteren Bereichen verwendet werden können. Die Energie für die Funkübertragung wird in der Regel über Energy-Harvesting erzeugt. WAGO bringt jetzt ein EnOcean®-Gateway auf den Markt, das sehr einfach über eine serielle Schnittstelle an das WAGO I/O System 750 angebunden werden kann. Dazu dient entweder ein serielles Modul des WAGO I/O Systems oder ein Controller mit integrierter, serieller Schnittstelle. Die Verwendung von Standardprotokollen, wie Modbus® und ESP-3, vereinfacht die bidirektionale Kommunikation zwischen dem I/O-System und den EnOcean®-Modulen. Durch die serielle Übertragung können auch große Leitungslängen realisiert werden, sodass das Gateway abgesetzt vom I/O-System installiert werden kann. Dies ist vor allem von Bedeutung, wenn die Steuerung und das I/O-System in einem weiter entfernten Technikraum untergebracht sind. Das smarte Design ermöglicht die Montage auch im sichtbaren Bereich, etwa an einer Wand oder an der Decke.

Ihre Vorteile:

  • Einfache EnOcean®-Anbindung an das WAGO I/O System 750

  • Ansprechendes Design für sichtbare Montage an Wand oder Decke

  • Mögliche Installation in großer Entfernung zum WAGO I/O System

Artikelnummer: 750-940

Verfügbarkeit: ab Lager

Mediathek

Erfahren Sie im spannenden Video alles Wissenswerte über das WAGO I/O System 750 und seine Einsatzgebiete.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie alle Produkte des WAGO I/O Systems 750.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links