Kombiniert Funktionalität und Aussehen
Das WAGO I/O System Field in IP67 ist optimal auf die robuste, schaltschranklose Automatisierung abgestimmt. Die Module montieren Sie genau dort, wo Sie sie benötigen – direkt am Ort des Geschehens, an der Maschine, nah an Sensorik und Aktorik. Dadurch reduziert sich nicht nur die Verkabelung, sondern es minimiert sich auch der Aufwand für Inbetriebnahme, Service und Diagnose. Es bietet kompromisslosen Schutz durch wertige vollvergossene Metallgehäuse für extrem raue Umgebungen oder robuste Kunststoffgehäuse mit geringer Masse für bewegte Anwendungen. Die Module arbeiten bei Temperaturen von -25 °C bis +70 °C. Schmale Gehäusevarianten und seitliche Befestigungsmöglichkeiten schaffen weiteren Spielraum, um Signale auf engstem Raum zu erfassen und die Module inklusive deren Anschlussleitungen geschützt zu montieren. Der Anschluss der Sensoren und Aktoren erfolgt über handelsübliche M8- und M12-Standardleitungen. Die Spannungsversorgung mit einem hochstromfähigen M12-Steckverbinder in L-Kodierung bietet bis zu 16 A und somit mehr Leistung auf weniger Raum. Für die kundenseitige Beschriftung können die Module mit WMB Inline oder Beschriftungsstreifen des WAGO Standardprogramms bestückt werden.
Ihre Vorteile:
Vollvergossene IP67-Metallgehäuse für raue Umgebungen
Unvergossene IP67-Kunststoffgehäuse mit geringer Masse für bewegte Anwendungen
Detaillierte Kennzeichnung, komfortable Beschriftungsmöglichkeiten und gut sichtbare LEDs