News

Hohe Ventiltypkompatibilität: das Proportionalventilmodul (750-632)

Zum Steuern und Regeln von ein- und zweispuligen hydraulischen oder pneumatischen Proportionalventilen

An dem kompakten Modul lassen sich an den zwei 24V-Ausgängen zwei einspulige Ventile mit max. 1,6 A oder ein einspuliges bzw. zweispuliges Ventil mit 2 A anschließen. Neu ist auch die flexiblere Anschlussart: Es lassen sich jetzt 2-, 3- oder 4-Leiter-Ventile schnell anbinden. Einen weiteren Mehrwert bietet der manuelle Betrieb im Fehlerfall und konfigurierbare Funktionen der Eingänge für Endstop- und Grenzwertschalter.

Durch die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten bietet das Proportionalventilmodul die Möglichkeit, unterschiedliche Ventiltypen anzuschließen – ohne Auswirkungen auf die Steuerungsapplikation.