Sehr flexibel: die Verwendung von SMI in der Gebäudeautomation
Ein Vorteil von SMI ist nicht nur, dass sich Produkte unterschiedlicher Hersteller miteinander kombinieren lassen: Die Möglichkeiten, Anwendungen zu verwirklichen, die mit konventionellen Antrieben nicht zu lösen sind, bieten Rollladen- und Sonnenschutzherstellern, Steuerungsherstellern und Planern eine große Flexibilität: Je nach Anwendung lassen sich mit dem Modul bis zu 16 Antriebe elektrisch parallel steuern. Weitere Funktionen wie das präzise Anfahren von Zwischenpositionen, das Abfragen aktueller Motorpositionen oder das stetige Anpassen des Antriebsverhaltens sind mit SMI möglich. In Verbindung mit dem I/O-System lassen sich mit dem SMI-Modul durch eine sonnenstandsgeführte Jalousie- oder Rollladensteuerung nicht nur Energiekosten minimieren; auch steigert eine solche Lösung das Wohlbefinden durch ein blendfreies Arbeiten.