MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

Energiezähler (MID)

Um den Energieverbrauch zu optimieren, ist eine umfassende Energiemessung notwendig. WAGO hat hierfür Energiezähler im Portfolio, die zahlreiche Vorteile bieten.

Für Ströme von bis zu 65 A stehen Ihnen direktmessende Geräte zur Verfügung. Für höhere Ströme bieten wir Ihnen einen Energiezähler mit Wandleranschlussmöglichkeit.

Die Geräte haben eine kompakte Baugröße und bieten einen platzsparenden Einbau.

Produktneuheit

MM-303827-website-update-Modbus-TCP-on-energy-meter_2000x1125.jpg

Modbus TCP Modul

Das neue Modbus TCP Modul erlaubt die direkte Anbindung der WAGO MID Energiezähler ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand und stellt damit die optimale Erweiterung zur serienmäßig integrierten Modbus RTU Schnittstelle dar.

Zudem erlaubt das Kommunikationsmodul den Anschluss von bis zu 31 weiteren Modbus RTU Teilnehmern. Alle Module verwenden die Push-in-Anschlusstechnik mit Hebel und lassen sich dadurch sehr einfach und zeitsparend anschließen. Darüber hinaus ist das Modul flexibel und zeitsparend in bereits bestehenden Anlagen nachrüstbar.

Die Energiezähler

Auf die Wattstunde genau

Wer heute kostenpflichtig Energie bezieht, will genau wissen, wie viel zu welchem Preis geliefert wurde. Für sämtliche Aufgaben im Gebäude- und Industriebereich sowie in der Ladeinfrastruktur stellen die WAGO Energiezähler mit MID-Zertifizierung die ideale Lösung dar.

4 Schnittstellen in einem Gerät

Echter Kommunikationsprofi

Vier Schnittstellen in nur einem Gerät: Ausgestattet mit einer M-Bus- und Modbus®-Schnittstelle sowie zwei S0-Impulsausgängen und Bluetooth® sind die Energiezähler von WAGO echte Kommunikationsprofis! So lassen sich die Energiezähler einfach in jedes Projekt integrieren.

Einfach konfigurieren

Konfigurieren wird intuitiv

Über unsere kostenlose App WAGO Energy Meter Configurator können die Energiezähler einfach und blitzschnell konfiguriert werden – ganz ohne Programmieren. Zusätzlich bietet die App die Funktion, aktuelle Werte als CSV-Datei zu exportieren und über gängige Messenger oder per E-Mail zu versenden.

Großes Display

MM-42630  website update Energy Meter MID_2000x1125.jpg

Volle Transparenz auf den ersten Blick

Extra leicht im Handling: Zur Bedienung unserer Energiezähler steht ein besonders großes beleuchtetes Display zur Verfügung, das die wichtigsten Daten übersichtlich auf einen Blick präsentiert. Die Bedienung erfolgt über die integrierten sensitiven Bedienelemente.

Alle Leiterarten schnell verdrahten

Zeitersparnis auf allen Ebenen

Ganz gleich, ob eindrähtig, feindrähtig oder mit Aderendhülse: Die Push-in-Anschlusstechnik mit Hebel ermöglicht eine schnelle und einfache Verdrahtung. Zusätzlich zur Zeitersparnis erhöht die CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik die Sicherheit. Denn: Über die gesamte Laufzeit ist eine dauerhaft sichere Kontaktierung gewährleistet. Dadurch können Kontaktstellen beispielsweise nicht überhitzen.

Spart Platz auf der Hutschiene

Echte Platzersparnis

Platz im Schaltschrank ist ein wertvolles Gut. Deshalb sind unsere Energiezähler trotz ihrer großen Displays so kompakt wie möglich. Die Direktzähler sowie die DC-Zähler haben eine Baubreite von 72 mm. Die Variante mit Wandleranschluss ist dabei besonders schmal: Sie umfasst gerade einmal 2TE (36 mm).

Die Anschlusstechnik funktioniert für alle Drahtvarianten:

eindrähtig

feindrähtig

mit Aderendhülse

MM-10960-MID-energy-meters-hotspot-2000x1125
MM-10960_MID_energy_meters_4ps_2000x1125
MM-10960-MID-energy-meters-2pct-2000x1125.web
New Column
New Column
New Column






879-3000

879-3020

879-3040

Zum Produkt >>

Zum Produkt >>

Zum Produkt >>

Energiezähler Direktanschluss (4PU)

Energiezähler Direktanschluss (4PS)

Energiezähler Wandleranschluss (2PUCT)

Direktmessung bis 65 A

Messung über Stromwandler 1 A oder 5 A

Messen in 2-Leiter-, 3-Leiter- und 4-Leiter-Netzen (3 x 230 V / 400 V)

Konfiguration über sensitive Bedienelemente und Bluetooth®

Schnittstellen: Modbus®, M-Bus, Impulsausgang, Bluetooth®

Externer Tarifeingang (230 V)

4-Quadranten-Messung

Anzeige von: Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz), Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvarh), Scheinleistung (kVA)

Anschlusstechnik mit Push-in CAGE CLAMP® und Hebel

Produktliste anzeigen

Energiedatenerfassung und Energiedatenmanagement

Alle erfassten Energiedaten können in der WAGO Energiedatenmanagement-Applikation in übersichtlichen Dashboards erfasst und dargestellt werden.

Aufsteck-Stromwandler für Verrechnungszwecke

Aufsteck-Stromwandler für Verrechnungsmessungen sind induktive, nach dem Trafoprinzip arbeitende, 1-Leiter-Stromwandler. Aufgrund des angewendeten Messprinzips eignen sich Stromwandler dieses Typs zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen.

Die Aufsteck-Stromwandler entsprechen dem Modul D des Konformitätsbewertungsverfahrens und können für Verrechnungszwecke eingesetzt werden.


Ihre Vorteile:

  • Ideal kombinierbar mit dem Energiezähler mit Wandleranschlüsse

  • Schraubenlose Verdrahtung mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

  • Zugelassen für Verrechnungszwecke