News

Wie ein weiteres Netzteil: DC/DC-Wandler

Die neue Generation der DC/DC-Wandler (787-28xx) im 6mm-Gehäuse wird optimal dort eingesetzt, wo nur ein Netzgerät im Schaltschrank vorhanden ist, aber noch eine weitere Spannung benötigt wird.

Ihre Vorteile:

  • Erspart zusätzliches Netzgerät

  • Brückbar zu Serie 857 und 2857

  • Spart Platz im Schaltschrank

  • Weltweiter Einsatz in vielen Branchen dank UL - und GL-Zulassung (in Vorbereitung)

  • Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

Produktübersicht

DC-DC-Wandler; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 5 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK-Kontakt
Art.-Nr. 787-2801

DC-DC-Wandler; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 5 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK-Kontakt

DC-DC-Wandler; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 10 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK-Kontakt
Art.-Nr. 787-2802

DC-DC-Wandler; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 10 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK-Kontakt

DC-DC-Wandler; Eingangsspannung DC 48 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK-Kontakt
Art.-Nr. 787-2803

DC-DC-Wandler; Eingangsspannung DC 48 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK-Kontakt

DC-DC-Wandler; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK-Kontakt
Art.-Nr. 787-2805

DC-DC-Wandler; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK-Kontakt

DC-DC-Wandler; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung einstellbar DC 5 V/ 10 V/ 12 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK-Kontakt
Art.-Nr. 787-2810

DC-DC-Wandler; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung einstellbar DC 5 V/ 10 V/ 12 V; Ausgangsstrom 0,5 A; DC-OK-Kontakt

Eine Vielzahl an verbesserten Features und Zulassungen sowie ein noch besseres Preis-/Leistungsverhältnis zeichnen die neue Generation von Gleichspannungswandlern der Serie 787-28xx aus. Die 6 mm schmalen Geräte versorgen zuverlässig kleine Verbraucher und eignen sich durch ihre Brückbarkeit besonders zur Versorgung von Messumformern oder Relais der Serie 857, wenn nur eine 48V-Spannung im Schaltschrank bereitgestellt wird.

Dank der UL- und GL-Zulassung* sind die neuen DC/DC-Wandler weltweit und branchenübergreifend einsetzbar. Sie übernehmen beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau, Schiffsbau und in der Verkehrstechnik die Arbeit eines zusätzlichen Netzgerätes und sparen so Platz im Schaltschrank.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Effiziente Stromversorgung

Jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das weltweit und in den verschiedensten Anwendungen. Das macht die WAGO Stromversorgungen so erfolgreich!