News

Für eine einfachere Installation: Potentialverteilermodule

Komfortable Potentialverteilung beim Einsatz mit Schaltnetzgeräten: die neuen kompakten Potentialverteilermodule von WAGO

Technische Highlights:

  • Verwendung zusätzlicher Eingangsmodule für komfortables Durchbrücken des Potentials zu weiteren Modulen

  • Verringerung der Installationszeit und Reduzierung der Lagerkosten durch vorkonfigurierter Module

  • Keine zusätzlichen abgesicherten Reihenklemmen erforderlich dank abgesicherter Ausgangsversion

  • Anschlussklemmen mit Betätigungsdrücker für leichte Beschaltung der Eingänge/Ausgänge

  • Wartungsfreie CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

Schneller im Betrieb und wartungsfrei

Wie bei allen Reihenklemmen von WAGO findet auch hier die schnelle, rüttelsichere und wartungsfreie CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik Anwendung. Durch die deutlich kürzeren Verdrahtungszeiten spart die CAGE CLAMP®-Technologie nicht nur Lohnkosten. Eine schnellere Inbetriebnahme und der Wegfall des Service-Aufwands durch die Wartungsfreiheit führen zu weiteren Kosteneinsparungen.

Potentialverteilermodul; 2 Potentiale; mit je 2 Einspeiseklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 6 mm²; mit je 8 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau
Art.-Nr. 830-800/000-305

Potentialverteilermodul; 2 Potentiale; mit je 2 Einspeiseklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 6 mm²; mit je 8 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau

Potentialverteilermodul; 2 Potentiale; mit je 2 Einspeiseklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 6 mm²; mit je 16 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau
Art.-Nr. 830-800/000-307

Potentialverteilermodul; 2 Potentiale; mit je 2 Einspeiseklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 6 mm²; mit je 16 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau

Potentialverteilermodul; 2 Potentiale; mit je 2 Einspeiseklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 6 mm²; mit je 12 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau
Art.-Nr. 830-800/000-306

Potentialverteilermodul; 2 Potentiale; mit je 2 Einspeiseklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 6 mm²; mit je 12 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau

Potentialverteilermodul; 2 Potentiale; mit je 2 Einspeiseklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 6 mm²; mit Hebel; mit je 8 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau
Art.-Nr. 830-800/000-315

Potentialverteilermodul; 2 Potentiale; mit je 2 Einspeiseklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 6 mm²; mit Hebel; mit je 8 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau

Potentialverteilermodul; 4 Potentiale; mit je 6 Klemmstellen
Art.-Nr. 288-867

Potentialverteilermodul; 4 Potentiale; mit je 6 Klemmstellen

Potentialverteilermodul; 1 Potential; mit 1 Einspeiseklemmstelle; Leiterquerschnitt bis 16 mm²; mit 9 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau
Art.-Nr. 830-800/000-303

Potentialverteilermodul; 1 Potential; mit 1 Einspeiseklemmstelle; Leiterquerschnitt bis 16 mm²; mit 9 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau

Potentialverteilermodul; 1 Potential; mit 1 Einspeiseklemmstelle; Leiterquerschnitt bis 16 mm²; mit Hebel; mit 9 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau
Art.-Nr. 830-800/000-313

Potentialverteilermodul; 1 Potential; mit 1 Einspeiseklemmstelle; Leiterquerschnitt bis 16 mm²; mit Hebel; mit 9 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau

Potentialverteilermodul; 4 Potentiale; mit je 18 Klemmstellen
Art.-Nr. 288-825

Potentialverteilermodul; 4 Potentiale; mit je 18 Klemmstellen

Potentialverteilermodul; 4 Potentiale; mit je 6 Klemmstellen; mit 22 Masseklemmstellen
Art.-Nr. 288-870/000-030

Potentialverteilermodul; 4 Potentiale; mit je 6 Klemmstellen; mit 22 Masseklemmstellen

Potentialverteilermodul; 8 Potentiale; mit je 6 Klemmstellen; mit 42 Masseklemmstellen
Art.-Nr. 288-870/000-040

Potentialverteilermodul; 8 Potentiale; mit je 6 Klemmstellen; mit 42 Masseklemmstellen

Potentialverteilermodul; 1 Potential; mit 1 Einspeiseklemmstelle; Leiterquerschnitt bis 16 mm²; mit Hebel; mit 6 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; blau
Art.-Nr. 830-800/000-312/000-006

Potentialverteilermodul; 1 Potential; mit 1 Einspeiseklemmstelle; Leiterquerschnitt bis 16 mm²; mit Hebel; mit 6 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; blau

Potentialverteilermodul; 1 Potential; mit 1 Einspeiseklemmstelle; Leiterquerschnitt bis 16 mm²; mit 6 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau
Art.-Nr. 830-800/000-302

Potentialverteilermodul; 1 Potential; mit 1 Einspeiseklemmstelle; Leiterquerschnitt bis 16 mm²; mit 6 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau

Potentialverteilermodul; 1 Potential; mit 1 Einspeiseklemmstelle; Leiterquerschnitt bis 16 mm²; mit 6 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; blau
Art.-Nr. 830-800/000-302/000-006

Potentialverteilermodul; 1 Potential; mit 1 Einspeiseklemmstelle; Leiterquerschnitt bis 16 mm²; mit 6 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; blau