Relais- und Optokoppler

Ganz gleich, ob Relaissockel oder steckbare Relais- und Optokopplermodule – die vielfältigen Ausführungen der WAGO Relais und -Optokoppler bieten für jede Anforderung eine Lösung und sind in allen Bereichen der Industrie, Prozesstechnik und Energietechnik, in der Bahn oder im Schiffbau sowie im allgemeinen Schaltschrankbau einsetzbar.

Ihre Vorteile:

  • Umfassendes Portfolio von Koppelrelais bis Zeitrelais

  • Einfacher Anschluss von Leitern (0,34 bis 2,5 mm²) ohne Leitervorbereitung

  • Schaltbarkeit von Lasten im Bereich von 1 mA bis 16 A (z. B. Lampenlasten)

  • Verschiedenes Zubehör erhältlich, wie horizontale Brückenkontakte, Beschriftung, Systemverkabelung usw.

  • Einfache Bedienung und Wartung

Produktübersicht

Unsere Produkte aus dem Bereich Relais- und Optokoppler

relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Koppelrelais, steckbar

Unsere Stecksockel mit Kleinschaltrelais bilden das perfekte Zusammenspiel aus Gehäuselösung und Elektronik. Die Relais eignen sich hervorragend für Schaltanwendungen in der Industrie- und Prozessautomation. In unserem Portfolio befinden sich Relais mit einem Wechsler, bis hin zu maximal vier Wechslern, von trockenen Schaltkreisen bis Lampenlasten. In der Praxis bieten die Stecksockel für den Servicefall einen schnellen Austausch der Relais, ohne die Verdrahtung lösen zu müssen.

Ihre Vorteile:

  • Umfangreiche Brückbarkeit auf der Steuer- und Kontaktseite

  • Schneller und einfacher Relaiswechsel im Fehlerfall

  • Push-in CAGE CLAMP® ermöglicht direktes Stecken der Leiter ohne zusätzliches Werkzeug

  • Statusanzeige im Relais zur visuellen Kontrolle

  • Ex-Zulassung (Zone 2)

  • Drücker zum intuitiven Öffnen der Klemmstellen

Koppelrelais, integriert

Die komplett verdrahteten Montagesockel ermöglichen das direkte Schalten von Aktoren und weiteren Koppelgliedern im Feld. Sie realisieren ebenfalls den schnellen und einfachen Anschluss der Peripheriesignale. Dabei steht ein umfangreiches Portfolio aus Relais mit zwangsgeführten Kontakten für Sicherheitsapplikationen zur Verfügung.

Ihre Vorteile:

  • Platzersparnis durch bis zu 6 mm schmale Gehäuse

  • Flache Bauform zum optimalen Einsatz in Klemmkästen

  • Leuchtanzeige zur Zustandssignalisierung

  • Bewährte CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

Koppelrelais auf Reihenklemme

Die Installation der Relaismodule ist besonders einfach und sicher – sie werden direkt auf Basisklemmen der WAGO Reihenklemmensysteme TOPJOB® S und Classic aufgesteckt. Durch die Kombination aus Reihenklemmen und Relaismodulen spart der Anwender eine zusätzliche Verdrahtungsebene.

Ihre Vorteile

  • Erweiterter Eingangsspannungsbereich für den Einsatz in Batteriesystemen

  • Einsatz im erweiterten Temperaturbereich (OT 4)

  • Optimal für Bahnanwendungen geeignet

  • Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit

  • Relaismodule robuster im Austauschfall als Elementarrelais

Koppelrelais im Reiheneinbaugehäuse

Das Einsatzspektrum reicht von der einfachen Lichtsteuerung in Gebäudeinstallationen bis hin zu Installationen in Industrieschaltschränken. Die 17,5 mm breite Bauform im Reiheneinbaugehäuse eignet sich insbesondere für den Einbau in Installationsverteilern und Zählerplätzen.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiche Kontaktvarianten

  • Mit manueller Handbetätigung verfügbar

  • Brückungsmöglichkeit in jeder Ebene durch Steckbrücken

  • Übersichtliche Leiteranschlüsse

  • LED zur Statusanzeige

Halbleiterrelais, steckbar

Unsere Stecksockel mit Halbleiterrelais bilden das perfekte Zusammenspiel aus Gehäuselösung und Elektronik. Die Halbleiterrelais eignen sich hervorragend für Schaltanwendungen in der Industrie- und Prozessautomation. Sie arbeiten geräuschlos und verschleißfrei z.B. in der schnellen Entkopplung von Encodern und Initiatoren.

Ihre Vorteile:

  • Lange Lebensdauer, insbesondere bei DC-Lasten

  • Ermöglicht höhere Schaltfrequenzen bis in den kHz Bereich hinein

  • Baugleichheit mit den WAGO Koppelrelais

  • Ex-Zulassung (Zone 2)

stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Optokoppler, integriert

Im Bereich der festmontierten Optokoppler verfügen wir über ein spezialisiertes Portfolio für Bahnanwendungen und den Schiffbau. Durch das hohe Variantenreichtum an Lösungen eignen sie sich ideal für Nischenapplikationen.

Ihre Vorteile:

  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in AC- und DC-Anwendungen

  • Platzersparnis durch 6 mm schmales Gehäuse

  • Flache Bauform zum optimalen Einsatz in Klemmkästen

  • Frontseitige Brückungsschächte für übersichtliche Querverbindungen

  • LED-Statusanzeige

Halbleiterrelais auf Reihenklemme

Halbleiterrelais dieser Kategorie verfügen über eine einfache und flexible Steckbarkeit auf die WAGO Reihenklemmensysteme TOPJOB® S und Classic. Wie auch die festmontierten Halbleiterrelais eigenen sie sich für den Einsatz in Bahn- und Schiffsanwendungen oder Lösungen für Nischenapplikationen.

Ihre Vorteile:

  • Flexibel einsetzbar in AC- und DC-Anwendungen

  • Umfangreiche Brückungsmöglichkeiten

  • Langlebigkeit

  • LED-Statusanzeige

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links