WAGO Stromversorgungsserie Pro 2

Power kommuniziert jetzt

  • 8/24/2020
  • Die WAGO Stromversorgungsserie Pro 2, mit Netzgeräten von 120 bis 960 Watt, setzt neue Benchmarks bei der Kommunikation und Parametrierbarkeit. Über ein aufrastbares Kommunikationsmodul (aktuell IO-Link, später auch ETHERNET-basierte Protokolle wie Modbus TCP, Ethernet IP, PROFINET) kann sie mit der SPS oder einem IoT-Gateway verbunden werden.

    Die Auswahl an standardisierten Protokollen sorgt dabei für die bequeme und zuverlässige Einbindung in die jeweilige Infrastruktur. „Lange Lebensdauer, höchste Effizienz, kleinste Baugröße und dadurch maximal reduzierte Betriebskosten – das sind direkte Vorteile für unsere Kunden und auch für die Anlagenbetreiber – vom ersten Tag des Einsatzes an“, sagt Klaus Böhmer, Business-Unit-Leiter Interface-Elektronik bei WAGO.

    Intelligente Monitoring-Funktionen

    Daten aus der WAGO Stromversorgung Pro 2 (PSU) können gespeichert und zur Energieoptimierung analysiert werden, die zentrale SPS kann die dezentral genutzte PSU in Anlagenteilen per Hardwaresignal oder Busbefehl abschalten, um den Stand-by-Modus zur Energieeinsparung zu nutzen – und mit ihren Monitoring-Funktionen geben sie jederzeit Auskunft über die aktuellen Daten der Stromversorgung bzw. der angeschlossenen Last.

    Effizienz durch hohen Wirkungsgrad

    Die Netzgeräte sind schmal, arbeiten mit hoher Leistungsdichte und exzellentem Wirkungsgrad. Im Schaltschrank benötigen sie daher weniger Raum und erzeugen weniger Abwärme. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96,3 Prozent setzt Pro 2 die Energie perfekt um. Die Verbindung von hocheffizienter Leistungselektronik mit digitaler Regelung ermöglicht die Einsparung von Energie- und Betriebskosten und reduziert die CO2-Emissionen.

    TopBoost oder PowerBoost

    Der leistungsstarke Top- oder PowerBoost garantiert die zuverlässige Verfügbarkeit der Anlagen. Über die Schnittstelle werden sie maßgeschneidert auf die Erfordernisse der Applikation eingestellt. Parameter wie Ausgangsspannung und Überlastverhalten werden, wenn nötig, einfach per Software konfiguriert.

    Individuelle Konfiguration

    Eine besondere Konfigurationsmöglichkeit ist die Funktion „elektronischer Schutzschalter“. Er erlaubt dem Anwender, den Ausgang bei Überschreitung einer Überlastschwelle nach vorbestimmter Zeit zuverlässig abzuschalten.

    Das könnte Sie auch interessieren

    Passende Themen und Produkte

    Controller für die wirtschaftliche Steuerung

    Große und kleine Steuerungsaufgaben müssen vor allem eins sein: kosteneffizient. WAGO hat für jede Aufgabe und jede Anforderung die passende SPS im Programm.

    buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

    Effiziente Stromversorgungsmodule

    Eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das jederzeit, weltweit und in den verschiedensten Anwendungen.

    MM-303289_GWA_Integration-neue-Module_Safety_Modules_010_2000x1125.jpg

    Funktionalität und Sicherheit für den Schaltschrank

    Das WAGO I/O System 750 zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit und sein umfangreiches Produktportfolio aus. Mit mehr als 500 verschiedenen Modulen ist die Vielseitigkeit und Flexibilität groß.

    katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

    Verbindungstechnik

    Für schnelle, sichere und wartungsfreie Verbindungen: WAGO ist Ihr Partner für alle Leiterarten. Unser Angebot reicht von Reihenklemmensystemen, Installations- und Netzanschlussklemmen über Steckververbinder und Durchführungskomponenten bis zum Leiterplattenanschluss und Beschriftungslösungen.