Bestellnummer787-1702787-1712787-1722787-1732787-1701787-1711787-1721EingangsnennspannungAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAusgangsspannungDC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)Ausgangsstrom1,25 A2,5 A5 A10 A2 A4 A8 AUmgebungstemperatur-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °CAbmessungen B x H x L30 x 99 x 9040 x 99 x 9060 x 99 x 13070 x 99 x 16530 x 99 x 9040 x 99 x 9060 x 99 x 130Normen/ZulassungenEN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950