MM-553378_Website_page_update_ECB_with_communication_2000x2000_2.jpg

Elektronische Schutzschalter

Elektronische Schutzschalter sind die platzsparende und präzise Lösung zur zuverlässigen Absicherung von Gleichspannungskreisen. Durch das umfangreiche Zulassungspaket sind sie vielfältig einsetzbar und über die Kommunikationsschnittstelle auch aus der Ferne steuer- und überwachbar. Unsere Schutzschalter sind die perfekte Ergänzung für Ihr Stromversorgungssystem und zudem wartungsfrei.

Entdecken Sie unsere elektronischen Schutzschalter

1-kanalige elektronische Schutzschalter

Mit einer Baubreite von nur 6 mm sind unsere einkanaligen elektronischen Schutzschalter besonders platzsparend im Schaltschrank und überzeugen mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis sowie einer schnellen und vor allem sicheren Auslösung. Der digitale Signaleingang ermöglicht sowohl das Schalten als auch den Reset aus der Ferne und der individuell konfigurierbare Signalausgang gewährt den Einsatz eines elektronischen Schutzschalters für diverse Rückmeldungen des Betriebszustands an die Steuerebene. Schalten Sie zudem höhere kapazitive Lasten und profitieren Sie von weniger Fehlauslösungen durch zu hohe Einschaltströme.

Ihre Vorteile:

  • DC 24 V mit Nennströmen von 0,5 bis 8 A erhältlich

  • Varianten mit fest eingestelltem oder konfigurierbarem Auslösestrom

  • Sehr schmale 6 mm Bauform

  • Hohe Einschaltkapazitäten

  • Möglichkeit zum Zurücksetzen, Ein- und Ausschalten direkt am Gerät oder per digitalem Eingangssignal aus der Ferne

  • „Ausgelöst“-Signalausgang – für bis zu 30 Geräte auch als Summensignal brückbar

2-, 4- und 8-kanalige elektronische Schutzschalter

Die platzsparenden, mehrkanaligen elektronischen Schutzschalter bieten zuverlässigen Schutz bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Schutzschalter sind vielseitig einstellbar und schützen zuverlässig vor Überlast und Kurzschluss. Die geringe Baubreite von 32 mm bei 4 oder 8 Kanälen sorgt für eine hohe Kanaldichte und die damit verbundenen Platzersparnis im Schaltschrank. Über digitale Ein- und Ausgänge ist eine gesammelte Stausabfrage, sowie das gemeinsame Schalten und Zurücksetzen aller Kanäle aus der Ferne möglich.

Ihre Vorteile:

  • 2-, 4- oder 8-kanalige Schutzschalter mit kanalweise auswählbarer Auslösestrom von 0,5 bis 16 A

  • Zuverlässiges Auslöseverhalten auch bei kleinen Leitungsquerschnitten

  • Varianten mit aktiver Strombegrenzung und NEC Class 2 Zulassung

  • Platzsparend mit nur 32 mm Baubreite bei 4 oder 8 Kanälen

  • Sammelmeldungen und gemeinsame Fernsteuerung der Kanäle

  • Vielfältige Einsatzgebiete durch zahlreiche Zulassungen (CE, UKCA, UL 60950, UL 2367, DNV)

Die neue Generation intelligenter elektronischer Schutzschalter

Kommunikation für komplette Kontrolle und kompakten Schutz

Die jüngste Erweiterung des elektronischen Schutzschalterportfolios verfügt über moderne Kommunikationsschnittstellen für die Kommunikation via IO-Link, Modbus RTU und Manchester-Protokoll. Diese neuen Schnittstellen erweitern die Funktionalität der Leitungsschutzschalter erheblich, indem sie eine kanalgenaue, detaillierte Überwachung und Steuerung über angeschlossene Controller ermöglichen. Dadurch wird jeder Schutzschalter zu einem intelligenten Gerät, das in der Lage ist, genaue Informationen über die Strom- und Spannungswerte jedes Kanals zu übermitteln. Diese Daten können zur Überwachung, Fehlerdiagnose und vorbeugenden Wartung verwendet werden. Im Auslösefall können Sie direkt aus der Ferne reagieren und Ausfallzeiten minimieren.

Ihre Vorteile:

  • Präziser Schutz auf engstem Raum

  • 4- oder 8-kanalige Schutzschalter mit kanalweise auswählbarem Auslösestrom von 1 bis 16 A

  • Bidirektionale Kommunikation mittels IO-Link, Modbus RTU oder Manchester-Protokoll

  • Komplette Zustandsüberwachung und Bedienung jedes einzelnen Kanals durch Vollzugriff per Remote

  • Vollständige Konfigurierbarkeit auch aus der Ferne

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links