Einfacher Draht
Sofortiges Auslösen der Sicherung bei einem Erdschluss
Umgehender Stillstand der Anlage
Keine Vorwarnung
Mit dem neuen Erdwiderstand-Signalisierungsmodul bietet WAGO die Möglichkeit, in der geerdeten Betriebsart neben der 0V-Erdung zusätzlich vollautomatisiert die Unterschreitung eines nichteinstellbaren, unsymmetrischen Isolationswiderstands zwischen +24 V bzw. 0 V der Versorgungsspannung und Erde zu erkennen.
Vorteile des Erdwiderstand-Signalisierungsmoduls
Im Video beschreibt Ihnen Frank Sellke, welche Vorteile das Erdwiderstand-Signalisierungsmodul Ihnen in Bezug auf eine vorbeugende Instandhaltung bietet.
Vorteile des Erdwiderstand-Signalisierungsmoduls
Praktische Nutzung des Alarmsignals
Einfache und schnelle Fehlersuche im Falle eines Erdschlusses
WAGO Erdwiderstand-Signalisierungsmodul