buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Weltweit einsetzbar: Netzanschlussklemmen

Ganz gleich, ob Europa, USA oder Asien – Netzanschlussklemmen von WAGO erfüllen die unterschiedlichsten landesspezifischen Anforderungen und bieten weltweit einen sicheren und einfachen Anschluss von Leuchten und Geräten.

Ihre Vorteile:

  • Umfangreiches Programm für den Netzanschluss

  • Großer Querschnittsbereich von 0,5 mm2 bis 4 mm2/AWG 12

  • Für ein-, fein- und mehrdrähtige Leiter

  • Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

Produktübersicht

Unsere Produkte aus dem Bereich Netzanschlussklemmen

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Serie 294

Die Serie 294 ist ausgerichtet für alle Leiterarten bis zu einem Anschlussquerschnitt von 2,5 mm2 und bietet sich hervorragend für den Einsatz in Heizung, Klima und Pumpen an. Für den universellen Leuchtenanschluss eignet sich ideal die spezielle Linect®-Netzanschlussklemme.

Vorteile:

  • Max. Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2

  • Ein-, mehr- und feindrähtige Leiter

  • Drücker: einseitig

  • PSE-Jet zertifiziert

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

Serie 272

Die Serie 272 eignet sich speziell für den Anschluss von eindrähtigen Leitern mit einem Querschnitt bis zu 2,5 mm2.

Vorteile:

  • Max. Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2

  • Eindrähtige Leiter

  • Drücker: einseitig, beidseitig und drückerfrei

  • UL-zertifiziert

netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

Serie 862

Die Serie 862 eignet sich optimal für den Anschluss von bis zu vier Leitern pro Potential mit einem Anschlussquerschnitt von 0,5 bis 4 mm2.

Vorteile:

  • Max. Anschlussquerschnitt: 4 mm2

  • Ein-, mehr- und feindrähtige Leiter

  • Drücker: beidseitig

  • PSE-Jet zertifiziert

  • UL-zertifiziert

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt von WAGO im Bereich Netzanschlussklemmen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links