hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Hochstrom-Reihenklemmen mit optimaler Kontaktkraft: POWER CAGE CLAMP

Die POWER CAGE CLAMP steht für optimale Kontaktkraft von Leiterquerschnitten bis zu 35, 50, 95 und 185 mm2. Sie sind besonders geeignet für energieintensive Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Energiesektor. Die Hochstrom-Reihenklemmen sind zudem auch für Anwendungen Ex e zugelassen.

Ihre Vorteile:

  • Alle Einsatzbereiche: erfüllen höchste Anforderungen, unter anderem für den Bahn- und Schiffsverkehr

  • Für raue Bedingungen geeignet: hitze- und kältebeständig auch bei größeren Belastungen

  • Rüttelsichere, wartungsfreie Federanschlusstechnik

Produktübersicht

Entdecken Sie unsere Produkte der POWER CAGE CLAMP-Familie

hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Für die Tragschienenmontage

Die Hochstrom-Reihenklemmen für die Montage auf der Tragschiene gibt es in vier Größen für den Anschlussbereich 6 … 185 mm2. Der Anschluss kleinerer Querschnitte für die Versorgung von z. B. Schaltschrankbeleuchtung ist durch Potentialabgriffe möglich.

Vorteile:

  • Einfache Handhabung: Auch schwer biegsame Leiter lassen sich komfortabel Anschließen, die Arretierfunktion hält die Anschlussstelle beim Verdrahten geöffnet

  • Schnelles Anschließen: Keine aufwendige Vorbereitung der Leiter mit Ringkabelschuhen oder Aderendhülsen

  • Immer sicher: Optimale Kontaktkraft, unabhängig von der Sorgfalt der Bedienperson

hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Direkte Montage mit Befestigungsflansch

Die Hochstrom-Reihenklemmen mit einem Nennquerschnitt von 50, 95 und 185 mm2 sind außerdem als Variante mit Flansch für die direkte Befestigung auf der Montageplatte erhältlich.

Vorteile:

  • Keine Tragschiene notwendig: Befestigung durch Flansche direkt auf der Montageplatte

  • Fixierelemente zur einfachen Ausrichtung der Hochstrom-Reihenklemmen

  • Variante für Funktionserde im grau-gelben Gehäuse ohne Kontaktierung zur Befestigungsauflage

  • Funktionelles Zubehör: Es kann dasselbe Zubehör verwendet werden, wie für die Klemmen für die Tragschienenmontage.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt der POWER-CAGE-CLAMP-Familie

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links