MM-32260 website update Mini terminal blocks_Motorblock_2000x2000.jpg

Mini-Reihenklemmen – ein echtes Platzgenie

Die WAGO Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S in kompakter Bauform, mit Betätigungsöffnung oder Drücker, eignen sich besonders für den Anschluss in beengten Anschlusskästen von beispielsweise Motoren oder Pumpen.

Auf einen Blick:

  • Nennquerschnitt 1 (1,5) mm² | 2,5 (4) mm²,
    Bemessungsstrom 13,5 (17,5) A | 24 (32) A,
    Bemessungsspannung 500 V | 800 V IEC

  • Individuelle Befestigungsvarianten

  • Direkte Steckbarkeit mit Push-in CAGE CLAMP®

Produktübersicht

Mini-Reihenklemmen in der Anwendung

Geräteanschluss in der Gebäudetechnik – Klimaanlage äußere Einheit

Kann klein und auch ganz groß – die großzügige Beschriftungsfläche der Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S ermöglicht einen schnellen Überblick auch in kompakten Aggregaten.

Geräteanschluss im Schaltschrank

Kleiner passt besser – mit ihrer kompakten Bauform punkten die Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S beim Geräteanschluss im Schaltschrank.

ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT UNSERER MINI-REIHENKLEMMEN

MM-32260 website update Mini terminal blocks_1_2000x1125_.jpg

Komfortabler Anschluss durch kompakte Bauform

Mini-Reihenklemmen sind mit einer Länge von gerade einmal 33 mm (Nennquerschnitt 1 mm²) und 36,5 mm (Nennquerschnitt 2,5 mm²) sehr kompakt, sodass ein Anschluss in beengten Anschlusskästen besonders komfortabel ist.

2,5 mm² Mini-Reihenklemmen sind 25% kürzer als Standard TOPJOB® S Reihenklemmen (z.B. 2252-1201 zu 2202-1201).

Montagevarianten für jede Anwendung

Die Mini-Reihenklemmen bieten diverse Montagemöglichkeiten und Ihnen damit einen flexiblen Einsatz. Die Befestigung kann auf einer Tragschiene 15 x 5,5 mm oder auf einer Montageplatte mit einem Flansch oder einem Rastfuß erfolgen.

Betätigungsvarianten mit Push-in CAGE CLAMP®

Die Mini-Reihenklemmen gibt es mit zwei Betätigungsvarianten: Klemmen mit Drücker oder mit Betätigungsöffnung, die beide auch das direkte Stecken mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschlüssen erlauben.

Vorteile Drücker:

  • Das Betätigungswerkzeug kann frei gewählt werden.

  • Die orange Farbe hebt das Betätigungselement hervor und schafft Übersicht.

  • Der Drücker ist mittlerweile weltweit ein Erkennungsmerkmal und deshalb gut für das Anschließen im Feld geeignet.

Vorteile Betätigungsöffnung:

  • Das Betätigungswerkzeug bleibt in der Betätigungsöffnung stecken – dadurch sind die Hände frei zum Verdrahten.

  • Das gesteckte Betätigungswerkzeug markiert die aktuelle Klemmstelle und hält sie offen.

Umfangreiches Zubehör

Die WAGO Mini-Reihenklemme reiht sich als kleinste Variante in das Portfolio TOPJOB® S ein. Damit ist auch das bekannte Zubehör der Produktreihe TOPJOB® S mit den Mini-Reihenklemmen kompatibel:

  • Brückerprogramm: Es sind die Standardbrücker TOPJOB® S verwendbar. Nutzen Sie beispielsweise die konfektionierten Brücker für eine Sternschaltung (2000-405/011-000) oder eine Dreiecksschaltung (2000-406/020-000)

  • Beschriftungsstreifen: Der durchgehende Beschriftungsstreifen ermöglicht eine zeit- und kostensparende Beschriftung – und das bis zu 3-zeilig.

Praxistipp

Effizienz und Präzision für den Schaltschrank

Für jede Herausforderung den passenden digitalen Zwilling von WAGO

Digitale Zwillinge von WAGO ermöglichen eine durchgängige digitale Wertschöpfungskette und senken dabei die Fehleranfälligkeit im Schaltanlagenbau.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt von WAGO im Bereich Reihenklemmensyssteme.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links