News

Effizient hoch zwei: Schaltschranksteckdose mit Doppelanschluss

Produktübersicht

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ E, CEE 7/5; gängig in FR, BE, PL; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; lichtgrau
Art.-Nr. 709-571

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ E, CEE 7/5; gängig in FR, BE, PL; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; lichtgrau

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ E, CEE 7/5; gängig in FR, BE, PL; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; signalgelb
Art.-Nr. 709-572

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ E, CEE 7/5; gängig in FR, BE, PL; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; signalgelb

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ E, CEE 7/5; gängig in FR, BE, PL; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; rot
Art.-Nr. 709-573

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ E, CEE 7/5; gängig in FR, BE, PL; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; rot

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; lichtgrau
Art.-Nr. 709-581

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; lichtgrau

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; signalgelb
Art.-Nr. 709-582

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; signalgelb

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; rot
Art.-Nr. 709-583

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; rot

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; orange
Art.-Nr. 709-584

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; orange

Geringe Montagezeit

Die Schaltschranksteckdosen für Schuko- und Eurostecker erleichtern enorm die Arbeit im Schaltanlagenbau. Der angewinkelte Doppelanschluss mit Push-In-Cage Clamp ermöglicht den einfachen und schnellen Leiteranschluss in Blickrichtung. Farbige Anschlussmodelle ordnen Potentiale eindeutig zu, das Risiko einer Fehlverdrahtung wird reduziert.

Mehr Flexibilität

Durch den Doppelanschluss können mehrere Steckdosen verbunden werden – Doppelsteckdosen gehören somit der Vergangenheit an, Stromkreise lassen sich einfach erweitern. Das spart Platz im Lager und sorgt für mehr Flexibilität beim Aufbau der Schaltanlage.

Die Installation der Steckdose wird zur Nebensache: Die Netzspannung, wie sie für das Laden von Akkus, den Anschluss von Leuchten oder den Betrieb von Laptop und Drucker benötigt wird, ist schnell und sicher verfügbar. Die Steckdosen gibt es in drei Farbvarianten, um Standardstromkreise (grau), USV-Stromkreise (rot) sowie dauerhaft spannungsführende Stromkreise (gelb) eindeutig zu kennzeichnen.

Maximale Flexibilität gibt es auch bei der Montage. Die Steckdosen sind sowohl mit einem TS 35 Rastfuß als auch mit Löchern zur Schraubbefestigung versehen, so dass die Installation auf der Hutschiene oder einer glatten Oberfläche möglich ist.

Die neuen Schaltschranksteckdosen mit Doppelanschluss sind voraussichtlich ab April 2018 lieferbar.