Steckverbinder

Die steckbare Lösung für Ihre Anwendung

Für jede Anwendung die richtige steckbare Lösung: Ganz gleich, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschank oder für den Leuchtenanschluss – mit Steckverbindern von WAGO realisieren Sie schnell und einfach den Anschluss an unterschiedlichste Anforderungen.

Ihre Vorteile:

  • Umfangreiches Produktportfolio für jede Anwendung

  • Leiter immer sicher geklemmt durch Federanschlusstechnik

  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®

  • Garantierter Fehlsteckschutz durch individuelle Kodierungsmöglichkeiten

Produktübersicht

Steckverbinder für alle Aufgaben

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Installationssteckverbinder

Die Installationssteckverbinder WINSTA® finden überall dort ihren Einsatz, wo sich Anforderungen an eine Installation wiederholen oder in einem Raster geplant sind, z. B. bei der Installation von Raster- oder Einlegeleuchten. Durch die konfektionierten Steckverbinder reduzieren sich Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen.

Vorteile:

  • Termingerechte Fertigstellung innerhalb kürzester Zeit dank konfektionierter Leitungen und steckbarem Anschluss

  • Garantierter Fehlsteckschutz der Steckverbinder durch mechanische und farbliche Kodierungsmöglichkeiten

  • Unkomplizierte Fehlersuche sowie schneller Austausch von steckbar angeschlossenen Verbrauchern

Leiterplatten-Steckverbinder

Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem für Industrieapplikationen sowie den Geräteanschluss, das alle Voraussetzungen für eine durchgängige Systemverdrahtung erfüllt. Der Querschnittsbereich reicht von 0,08 bis 25 mm². Erhältlich sind die Leiterplatten-Steckverbinder mit den drei Betätigungsvarianten Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung. Profitieren Sie von unseren vielfältigen Produktfamilien und finden Sie für Ihre Anwendung immer die richtige Lösung.

Vorteile:

  • Drei Betätigungsvarianten verfügbar: Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung

  • Vielseitig einsetzbar: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten

  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®

  • Individuelle Kodierungsmöglichkeiten

  • Effiziente Prüfungsmöglichkeiten

Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Leuchtensteckverbinder

Das WAGO-Portfolio an Steckverbindern für Leuchten und Geräte umfasst Steckverbindungssysteme mit Phasenvorwahl für Lichtbandleuchten sowie Leuchtensteckverbinder für die interne Verdrahtung.

Die Steckverbinder für die Schnellmontage-Lichtbandsysteme der Serien 267 und 277 bieten eine modulare Plattform für einfache und bedarfsgerechte Lichtlösungen – auch bei sich verändernden Anforderungen.

Vorteile:

  • Die Leuchtensteckverbinder der Serie 873 sind berührungsgeschützt

  • Somit eine ideale Lösung, um die Anschlussleitungen der Vorschaltgeräte in den USA und Kanada steckbar auszuführen

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Steckbare Reihenklemmen

Nutzen Sie das fehlsteckgeschützte X-COM®-SYSTEM für Ihren Schaltanlagen- und Steuerungsbau: Das System besteht aus speziellen Reihenklemmen als Basisklemmen, Stift- und Federleisten für unterschiedliche Montagearten sowie Stiftleisten mit Einlötstiften.

Vorteile:

  • Zeit- und Platzersparnis durch Vorkonfektionierung von steckbaren Kabelbäumen

  • Schneller und fehlerfreier Austausch von Baugruppen durch Vorkonfektionierung

  • Keine Fehlsteckungen von Stift- und Federleisten gleicher Polzahl dank Koderierung ohne Polzahlverlust

  • Für Ihre Sicherheit: mögliche Prüfung vorkonfektionierter Teil-/Funktionsgruppen vor der Montage

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie alle Produkte aus dem Bereich Steckverbinder

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links