Anleitung

230V Spannungsversorgung von Steckdosen in Brüstungskanälen mit freier Phasenwahl


Beschreibung

Mit wenigen WINSTA® Standardkomponenten lassen sich Kanalsteckdosen in Brüstungskanälen schnell und fehlerfrei anschließen. Die 5-adrige konventionelle Zuleitung (1) wird mit einer 5-poligen WINSTA® Buchse und dem Zugentlastungsgehäuse (2) vor Ort angeschlossen. Die weitere Verdrahtung erfolgt über einfaches Stecken der vorkonfektionierten WINSTA® Verbindungsleitungen (3). Diese sind an einem Ende mit einem Standardstecker und am anderen Ende mit einem Verteiler vorkonfektioniert. Der Verteiler ist mit einer 5-poligen Buchse zur Durchgangsverdrahtung der 400V Versorgungsspannung und einer 3-poligen Buchse ausgestattet. Über eine 3-adrige Verbindungsleitung (5) werden die mit WINSTA® Anschluss ausgestatteten Kanalsteckdosen angeschlossen. Über den weißen Schalthebel auf dem Verteiler lässt sich die gewünschte Phase für den 3-poligen Abgang wählen. Somit können Sie vor Ort die Phasen symmetrisch auslasten. Die Durchgangsverdrahtung der 400V erfolgt mittels 5-adriger Verbindungsleitung (4).


Tipps:

  • Bei gemeinsamer Installation von AV- und USV- Netzen in einem Brüstungskanal, kann diese Beispielinstallation in schwarz für die AV- Versorgung und in weiß für die USV-Versorgung ausgeführt werden. So lassen sich die Netze schnell und einfach identifizieren.

  • Bei mehreren Stromkreisen verlieren Sie mit dem Einsatz der WINSTA® Beschriftungsschilder (Art.-Nr. 770-450) nicht den Überblick. Die Schilder lassen sich einfach mit einem Stift auf der Baustelle beschriften


Stückliste


1. Konventionelle Anschlussleitung2. 770-1053. 771-8965/007-101
4. 771-8965/007-101
5. 771-9993/006-x01

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg


Anschluss von SMI-Jalousieantrieben im 5-adrigen System (230 V + SMI)

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Anschluss von DALI-Sensoren

Platzsparender Anschluss in einer DALI-Linie

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Anschluss von geschalteten Leuchten

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Anschluss von DALI-Sensoren und DALI-Leuchten