Anleitung

Aus- und Serienschaltung mit Verteiler und Linect®

Vorteile:

  • Aufwendige Installationsarbeit zur Realisierung der Aus- oder Serienschaltung entfällt.

  • Linect®-Leuchten sind ohne Mehrkosten von diversen Herstellern verfügbar.

konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; schwarz
Art.-Nr. 771-9993/106-101

konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; schwarz

Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 3-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz
Art.-Nr. 770-203/035-000

Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 3-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz

Verteiler für Schalter; Aus- und Serienschaltung; 3-polig; Kod. A/S; 1 Eingang; 5 Ausgänge; schwarz
Art.-Nr. 770-637

Verteiler für Schalter; Aus- und Serienschaltung; 3-polig; Kod. A/S; 1 Eingang; 5 Ausgänge; schwarz

Montageplatte; 3-polig; für Verteiler; Kunststoff; schwarz
Art.-Nr. 770-623

Montageplatte; 3-polig; für Verteiler; Kunststoff; schwarz

konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Stecker/offenes Ende; 3-polig; Kod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 2 m; 1,50 mm²; braun
Art.-Nr. 771-9973/206-205

konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Stecker/offenes Ende; 3-polig; Kod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 2 m; 1,50 mm²; braun

konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; schwarz
Art.-Nr. 771-9993/006-301

konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; schwarz

Linect®-T-Steckverbinder; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß
Art.-Nr. 770-6223

Linect®-T-Steckverbinder; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß