Anleitung

Anschluss von DALI-Leuchten mit Linect®

Vorteile:

  • Beleuchtung ist durch DALI-Bus regelbar.

  • Aufwendige Installation der Durchgangsverdrahtung in der Leuchte entfällt.

  • Der Austausch defekter Leuchten in der Betriebsphase ist sehr schnell möglich.

  • Linect®-Leuchten sind ohne Mehrkosten von diversen Herstellern verfügbar.

konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 5-polig; Kod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blau
Art.-Nr. 771-9985/106-101

konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 5-polig; Kod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blau

Zugentlastungsgehäuse; 5-polig; für 2 Leitungen; 9,0 … 13,0 mm; 55 mm; schwarz
Art.-Nr. 770-505

Zugentlastungsgehäuse; 5-polig; für 2 Leitungen; 9,0 … 13,0 mm; 55 mm; schwarz

Buchse; 5-polig; Kod. I; 4,00 mm²; blau
Art.-Nr. 770-1105

Buchse; 5-polig; Kod. I; 4,00 mm²; blau

Linect®-T-Steckverbinder; 5-polig; Kod. I; 1 Eingang; 2 Ausgänge; blau
Art.-Nr. 770-7105

Linect®-T-Steckverbinder; 5-polig; Kod. I; 1 Eingang; 2 Ausgänge; blau

konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 5-polig; Kod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; blau
Art.-Nr. 771-9985/006-301

konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 5-polig; Kod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; blau