MM-428786_GettyImages-172979874_2000x2000.jpg

Lösungen für das Verteilnetz

Die Anforderungen an die Verteilnetze wachsen stetig – ob durch die steigende Zahl an dezentralen Energieerzeugern, die Mobilitätswende, den Redispatch 2.0 oder die Elektrifizierung der Sektoren. All diese Faktoren stellen hohe Ansprüche an das Verteilnetz und verdeutlichen deren Schlüsselfunktion für das Gelingen der Energiewende, hin zu einer klimaneutralen und sicheren Energieversorgung. Mit unseren Lösungen unterstützen wir dabei, diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen.

Die Energiewende findet in der Ortsnetzstation statt

Digitale Ortsnetzstationen werden immer wichtiger, denn sie sorgen für eine bessere Steuerbarkeit und Transparenz von Mittel- und Niederspannungsnetzen. Mit WAGO werden Sie wissen, was in Ihrem Netz passiert. Unsere Lösung aus Hardware- und Softwarekomponente unterstützt Sie auf dem Weg zur digitalen Ortsnetzstation für mehr Netztransparenz.

Kundenübergabestationen anbinden

Wenn es den Mittelspannungsanschluss betrifft, müssen Kundenübergabestation fernwirktechnisch angebunden werden. Mit der Software WAGO Application Customer Substation gelingt das in gerade einmal zehn Minuten und zwar in etwa drei Viertel der deutschen Mittelspannungsnetzgebiete – obwohl die technischen Anschlussbedingungen (TAB) von Netzbetreiber zu Netzbetreiber variieren.

Unsere Produkte im Einsatz

Energiemesstechnik

Energiemonitoring ist die Grundlage zur Steigerung der Effizienz Ihrer Verteilung und Prozesse. Unsere aufeinander abgestimmten Energiemessprodukte ersparen Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung. Überall dort, wo hohe Ströme erfasst und weiterverarbeitet werden müssen, sind Stromwandler von WAGO die erste Wahl. An abrechnungsrelevanten Messstellen bieten sich die Energiezähler an.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x2000.jpg

Stromversorgung

Die effizienten Stromversorgungen von WAGO liefern jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – ganz gleich, ob für einfache Anwendungen oder für die Automatisierung mit großem Leistungsbedarf. Zur idealen Ergänzung bietet WAGO unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), Puffermodule sowie Redundanzmodule.

mm-172328_switche_2000x2000.jpg

Switches

Das Switch-Portfolio von WAGO sorgt für die Skalierbarkeit Ihrer ETHERNET-Netzwerinfrastruktur mit hervorragenden elektrischen und mechanischen Eigenschaften.

Die robusten Geräte sind für den Industrieeinsatz ausgelegt und voll kompatibel zu den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Reihenklemmen

Größte Auswahl an Reihenklemmen vom Marktführer: Hier finden Sie beste Reihenklemmen für alle Anwendungen und Informationen zu oft gestellten Fragen! Das leistungsstarke Produktportfolio bietet Ihnen die Basis für Ihre Schaltschranklösung!

Fernwirktechnik

Die WAGO RTU-Lösungen nutzen als Plattform das seit Jahren am Markt erfolgreich eingeführte, modulare WAGO I/O System.

Ganz gleich, ob Temperaturschwankungen, Vibration, Schock oder elektromagnetischen Störungen – rüsten Sie sich fernwirktechnisch ganz nach Ihren Bedingungen und Ihrem Bedarf. Entdecken Sie unsere Hardware für fernwirktechnische Anwendungen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links