MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

Gebäude und verteilte Liegenschaften zukunftssicher managen

Flexibel automatisieren und zentral verwalten.

Gebäude und verteilte Liegenschaften mit lokaler Infrastruktur und dezentralen Anlagen an zentraler Stelle überwachen und managen – das wird für einen verlässlichen, effizienten und zukunftssicheren Gebäudebetrieb immer wichtiger. Dafür braucht es moderne Systeme, die eine Übersicht über den gesamten Gebäudebetrieb geben, Transparenz bieten und so ein schnelles und zielgerichtetes Handeln ermöglichen.

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit WAGO

Effizienter und zukunftsicherer Gebäudebetrieb

Flexibilität durch Cloud-Lösungen

Cloud-Lösungen sind dabei das Thema der Stunde: Sie vereinfachen das Management verteilter Liegenschaften aus einer Hand und gewähren die nötige Flexibilität, um zukünftigen Anforderungen rund um sich entwickelnde Techniken bestmöglich zu begegnen.

Der für die meisten Anwender wichtigste Aspekt bei der Cloud-Nutzung ist die Verfügbarkeit sämtlicher Informationen über ihre Liegenschaften, wie z.B. vernetzten Retail Filialen oder öffentlichen Gebäuden – rund um die Uhr und weltweit.

Die WAGO Lösung im Überblick

Neben diesen Anforderungen, müssen moderne Automatisierungslösungen auch die Möglichkeit bieten, die unterschiedlichsten Gewerke zu integrieren und das Bedienen und Beobachten an einer zentralen Stelle zu konzentrieren. Mit der WAGO Application Building Control und der WAGO Cloud Building Operation and Control werden alle Gewerke inklusive Monitoring und Energiemanagement zusammengeführt – eine smarte Lösung, um die Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb von Anlagen deutlich zu vereinfachen und die Kosten in den Griff zu bekommen.

Vorteile für Ihr Projekt

Vorteile während der Inbetriebnahme

  • Einfache und funktionssichere Konfiguration und Inbetriebnahme der Anlagenautomation inkl. Einfache Anbindung an die Cloud ohne Programmier- und IT-Kenntnisse

  • Offenheit: vielfältige Schnittstellen für die Anbindung unterschiedlicher Sensoren und Geräte

  • Maximale Skalierbarkeit: die Lösung für kleine einfache Anwendungen bis hin zu großen komplexen Liegenschaftsprojekten

  • Hohe Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit durch schnelle und einfache Inbetriebnahme

Vorteile im laufenden Betrieb

  • Komfortables Bedienen und Beobachten dezentral über integriertes Dashboard sowie global und zentral in der Cloud

  • Übersicht und Transparenz: globale und dezentrale Zugriffsmöglichkeiten auf die Anlagenfunktionen, Sensoren und Aktoren

  • Zentrale Überwachung von Sensordaten und Grenzwerten sowie intuitives Störmeldemanagement

  • Autarke Lösung: Die lokale Installation in der Liegenschaft läuft auch unabhängig von der Cloud-Verbindung weiter.

Die Lösung im Detail

WAGO Application Building Control

Die WAGO Application Building Control ist eine vorprogrammierte Applikationssoftware, in der alle notwendigen Funktionen für die Automatisierung von Gebäuden und verteilten Liegenschaften einfach erstellt werden können.

Ihre Vorteile:

  • Funktionen für Beleuchtung, Verschattung, Heizung, Lüftung, Klima, Zeitschaltprogramme, Energiedatenerfassung und Anlagenüberwachung

  • Hohe Flexibilität und Skalierbarkeit

  • Konfigurationsoberfläche: Konfigurieren statt Programmieren

  • Webbasierte Visualisierung

  • Einfache und übersichtliche Vor-Ort-Bedienung über die gebräuchlichsten Browser auf beliebigen Endgeräten

WAGO Cloud Building Operation and Control

Die Anbindung an die WAGO Cloud Building Operation and Control vervollständigt die Gesamtlösung und ermöglicht den weltweiten Zugriff auf alle Daten.

Ihre Vorteile:

  • Fernzugriff

  • Liegenschaften über Baumstruktur bedienen und beobachte.

  • Zentrales Alarm- und Störmeldemanagement meldet Unregelmäßigkeiten, Grenzwertverletzungen oder Anlagendefekte.

  • Auswertungen und Reports für Analyse von lokalen Energieverbrauchsdaten und übergreifenden Auswertungen

  • Device-Management, um beispielsweise Firmware-Updates oder Security-Patches einzuspielen, die Anlagen immer auf den neuesten Stand zu bringen und die Security-Anforderungen einzuhalten.

Use-Cases

Lernen Sie unsere Lösung anhand exemplarischer Anwendungsfälle kennen.

Die perfekte Lösung für Shops und Stores

Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Einzelhändler viele Aufgaben erfüllen. Dabei helfen ein kosteneffizienter Filialbetrieb und eine hohe Verfügbarkeit der technischen Anlagen. Voraussetzungen hierfür sind unter anderem:

  • Die Überwachung der Beleuchtung für Warenpräsentationen

  • Die zentrale Änderung von Betriebsparametern

  • Die getrennte Energiedatenerfassung (zum Beispiel für Shop-in-Shop-Konzepte)

  • Die zeitnahe Information über Stör- und Wartungsmeldungen

Öffentliche Gebäude einfach überblicken und managen

Wer für verteilte Liegenschaften öffentlicher Gebäude, wie Kindergärten, Schulen oder Rathäuser, verantwortlich ist, kennt das Dilemma: Jedes Gebäude hat seine eigenen Anforderungen, einen anderen Aufbau und unterschiedliche technische Ausprägungen. Da den Überblick zu behalten und bei Unstimmigkeiten schnell zu reagieren, gelingt mit WAGO Building Operation and Control optimal.

  • Mit der Lösung lässt sich der Zustand von Gebäuden auf einen Blick erfassen.

  • Das funktioniert so umfassend wie nötig und ist gleichzeitig so einfach wie möglich.

  • Die Informationen ermöglichen aussagenkräftige Vergleiche und fundierte Auswertungen.