Um den steigenden Anforderungen an die Steuerung des Sonneschutz gerecht zu werden, bietet WAGO Application Weather Station zwei Funktionen: Die Verschattungskorrektur optimiert die Versorgung mit Tageslicht. Sie berücksichtigt die Verschattung durch umliegende Bebauung entsprechend einer Verschattungsanalyse. So werden nur die Jalousien dem Sonnenstand nachgeführt, die tatsächlich in der Sonne liegen. Die Funktion „Dynamische Windüberwachung“ erlaubt einen selektiven Witterungsschutz. Bei starkem Wind schützt sie nur die Jalou¬sien, denen entsprechend einer Windanalyse eine Beschädigung droht.
Weiterhin sorgt sie für zentrale Funktionen wie Witterungsschutz, Blendschutzautomatik und Zeitschaltprogramme. Eine maximale Tageslichtversorgung in den Räumen bei gleichzeitiger Vermeidung von Blendung wird durch die sonnenstandsgeführte Lamellennachführung sichergestellt. Dafür berechnet die Wetterstation die exakte Position der Sonne, erfasst ihre Intensität mithilfe angeschlossener Helligkeitssensoren und passt die Stellung der Jalousien zyklisch an. Die Verschattungskorrektur sorgt für eine weitere Optimierung der Tageslichtversorgung.