WAGO Cabinet Wiring Robot

Modulare Robotikstationen für den Schaltschrankbau

  • 1/23/2025
  • 60 % mehr Effizienz bei der Schaltschrankverdrahtung

    Die Verdrahtung von Schaltschränken ist immer noch ein manuell geprägter Prozessschritt. Deshalb wird aktuell mehr denn je nach Lösungen gesucht, um die Verdrahtung effizienter zu gestalten – und so Zeit und Kosten zu sparen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

    WAGO setzt sich intensiv mit diesen Kundenanforderungen auseinander – und bietet mit dem modularen WAGO Cabinet Wiring Robot nun eine Automatisierungslösung für die effiziente Schaltschrankverdrahtung. In Verbindung mit der Leitervorbereitungsstation, die auch Stand-alone eingesetzt werden kann, spart der Roboter dabei 60 % manuelle Arbeitslast bei der einseitigen Verdrahtung von Rahmen und Montageplatten.

    Die WAGO Cabinet Wiring Robot Stationen im Überblick

    Vollautomatische Leitervorbereitungsstation

    Die Leitervorbereitungsstation hält bis zu 16 Leiter vor, um diese bedarfsgerecht der Leiterendbehandlung zuzuführen. Mit dem vollautomatischen Auswählen, Abmessen, Ablängen und beidseitigem Abisolieren und Aufcrimpen von Aderendhülsen wird dem Werker ein zeitaufwändiger Prozessschritt abgenommen.

    • Zugriff auf bis zu 16 Leiter gleichzeitig

    • Leiter mit einem Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm²

    • Leiterlängen von 300 bis 2500 mm

    • Vollautomatisches Auswählen, Abmessen, Ablängen und beidseitiges Abisolieren und Aufcrimpen von Aderendhülsen

    • Optionale Leitermarkierung

    Nach der Aderendbehandlung wird diese mittels Leiterauszugsprüfung getestet. Bei positiver Qualitätsprüfung erfolgt die Übergabe der fertig konfektionierten Leiter an die Fachkraft oder den Verdrahtungsroboter.

    Die WAGO Cabinet Wiring Robot Stationen im Einsatz