Rechenzentrum

Maximale Verfügbarkeit bei höchster Energieeffizienz und Sicherheit: Rechenzentren speichern große Datenmengen und müssen diese ständig zur Verfügung stellen können. Das erfordert besondere Bedingungen an die Infrastruktur. Entdecken Sie unsere Lösungen für Ihr intelligentes Rechenzentrum.

WAGO Lösungen für Ihr Rechenzentrum

Rechenzentren sind hochkomplex. Damit ein Rechenzentrum zuverlässig funktioniert, bedarf es einer einwandfreien und aufeinander abgestimmten Infrastruktur. Diese umfasst neben der Stromversorgung, auch die Kühlung, das IT-Netzwerk sowie die Sicherheit.

Wir unterstützen unsere Kunden beim Aufbau maßgeschneiderter, zuverlässiger und flexibler Rechenzentren.

Im Überblick:

Mit WAGO zum intelligenten Rechenzentrum

Überwachungs- und Steuerungslösungen

Die Überwachung und Steuerung eines Rechenzentrums erfordert Lösungen, die eine funktionsfähige Infrastruktur sicherstellen und Transparenz über die Daten geben.

Um die vielen Daten, die in einem Data Center gespeichert werden, jederzeit zur Verfügung zu stellen, werden täglich große Energiemengen verbraucht. Das WAGO Energiedatenmanagement verarbeitet Messdaten verschiedener Medien und Einflussgrößen für das Energie-Monitoring, für weitere Analysen, die Archivierung und das Reporting. Die unterschiedlichen Signale aus den angeschlossenen Zählern und Sensoren werden automatisch von der Software erkannt und durch einfache Parametrierung komfortabel für weitere Energieanalyse-Tools bereitgestellt. Je nachdem, ob es sich um eine Neu- oder Bestandsanlage handelt, stehen Ihnen unterschiedliche WAGO Produkte für die Energiedatenerfassung zur Verfügung.
In Colocation-Rechenzentren müssen Kostenstellen gebildet und als Energiezählwerte monatlich zur Verfügung gestellt werden. Mit den WAGO Energiezählern der Serie MID können Sie einzelne Racks oder Mietbereiche erfassen, verrechnen und Kunden in Form von Kostenstellen zuordnen.

Ein Großteil der Gesamtbetriebskosten im Rechenzentrum entfallen auf die Kühlung. Sie wird benötigt, um die unzähligen Server und Anlagen vor Überhitzung zu schützen. Der von den Klimasystemen in Rechenzentren verbrauchte Strom entfällt hauptsächlich auf die Motoren, die die Kompressoren und Gebläse antreiben. Unsere HLK-Technik unterstützt Sie dabei, die Kühlung Ihrer Server sicherzustellen.

Neben eines funktionierenden Kühlungssystems ist auch ein effizientes Lichtmanagement wichtiger Bestandteil einer funktionierenden und nachhaltigen Data Center-Infrastruktur. Mit dem WAGO Lichtmanagement integrieren Sie eine intelligente Beleuchtungssteuerung in Ihr Rechenzentrum.

Durch die Integration der WAGO Steuerungssysteme vereinen und zentralisieren Sie alle Gewerke zusammen, verbessern die Effizienz, die Verfügbarkeit und die Sicherheit Ihrer Rechenzentrumsabläufe erheblich. Die Temperatur oder Feuchtigkeit in den Serverräumen können so überwacht und bei Anpassungsbedarfen Maßnahmen wie die Kühlung schnell umgesetzt werden.

Applikationsbeispiele

Verdrahtungslösungen

Die Verkabelung von Serverracks sowie aller Gewerke im Rechenzentrum ist wichtig, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen. WAGO bietet ein breites Sortiment an Verbindungstechnik und Systemverdrahtungen.

MM-445327_3d_group_picture_ IC_verbindungstechnik _C4_2000x1125.jpg

Verbindungstechnik

Um den konstanten Datenfluss eines Rechenzentrums aufrecht zu erhalten und die Verarbeitung und Speicherung großer Datenmengen möglich zu machen, ist es notwendig, auf eine zuverlässige Verbindungstechnik zu setzen.

Einfach, sicher, wartungsfrei gelingt das mit der passenden elektrischen Verbindungstechnik von WAGO: für Tragschienen, Verteilerdosen, Leiterplatten oder als Steckverbinder im Brüstungskanal oder in Schaltschränken.

MM-388368_website-update_IF-categories_interface-modules_system-wiring_08_2000x1125.jpg

Systemverdrahtung

Verdrahten Sie einzelne Komponenten Ihrer Anlage systematisch, schnell und einfach – ganz gleich, ob zur Automatisierung oder im Zuge der Übergabe von der Schaltschrankverdrahtung zu einer Standardschnittstelle, wie z. B. RS-232. So sparen Sie in Zeiten immer komplexer werdender Anlagen und Schaltschranklösungen Zeit und Kosten bei der Planung, Montage und Inbetriebnahme. Nutzen Sie dafür das vielfältige Produktportfolio der universellen Übergabemodule und Systemverkabelung sowie der steuerungsspezifischen Komponenten.

Versorgungslösungen

Schaltschränke in Rechenzentren benötigen eine besonders stabile Netzversorgung sowie Schutz vor Überspannung, um die Funktionsfähigkeit und Versorgung der Serverschränke zu gewährleisten. Unsere Produkte unterstützen Sie dabei.

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Schutzgeräte und -elektronik

Sorgen Sie bei zu hohen Strömen, Spannungen und sich anbahnenden Erdschlüssen mit den zuverlässigen Absicherungen für den optimalen Schutz Ihrer gefährdeten Betriebsmittel wie das Lichtmanagement oder Ihre HLK-Technik. Mit unseren Produkten aus dem Bereich der Schutzgeräte und -elektronik werden weitreichende Möglichkeiten sowie ein umfangreiches Paket an Lösungen für mehr Sicherheit in Ihrer Applikation in Ihrem Rechenzentrum geboten.

Die intelligenten Schutzschalter von WAGO bieten Ihnen mehr Sicherheit bei der Absicherung Ihrer Anlage. Der Schutz von Leitungen und Bauteilen gegen Überstrom gehört zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen beim Aufbau von Stromversorgungen. Die Überstromschutzeinrichtung muss sicherstellen, dass der elektrische Strom nach Überschreiten der maximal zulässigen Stromstärke zuverlässig abgeschaltet wird. Die Reaktionszeit muss dabei so bemessen sein, dass die Erwärmung der stromdurchflossenen Bauteile nicht zu Schäden führt. Zusätzlich liefern unsere elektronischen Schutzschalter dank der Kommunikationsfähigkeit, Daten über die aktuellen Status des Kanals sowie der angeschlossenen Lasten.

Stromversorgungssysteme

Stromversorgungssysteme versorgen Ihre Applikationen wie z. B. Steuerungssysteme, Anlagen, technische Infrastruktur, jederzeit sicher und effizient mit einer gleichbleibenden Versorgungsspannung: von besonders wirtschaftlichen bis hin zu hoch intelligenten Stromversorgungen mit Kommunikations-, Konfigurations- und integriertem Redundanzfeature für besonders anspruchsvolle Anwendungen in der kritischen Infrastruktur sowie umfassenden Zulassungen für verschiedenste Anwendungsgebiete.

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) gewährleistet die sichere Energieversorgung kritischer Geräte bei Netzausfall. Mit zuverlässigen Absicherungen bei zu hohen Strömen, Spannungen und sich anbahnenden Erdschlüssen sorgen Sie für den optimalen Schutz Ihrer gefährdeten Betriebsmittel. Mit unseren Produkten aus dem Bereich der Schutzgeräte und -elektronik werden weitreichende Möglichkeiten sowie ein umfangreiches Paket an Lösungen für mehr Sicherheit Ihrer Applikation im Rechenzentrum geboten.

Ein Redundanzmodul verhindert, dass der Ausfall eines Netzteils zum Stillstand eines Systems im Rechenzentrum führt. Es ermöglicht die Entkopplung zweier Stromversorgungen, um eine verstärkte Ausfallsicherheit zu erreichen. Durch diesen Redundanzbetrieb lässt sich die Betriebssicherheit Ihrer kompletten Anlage wirkungsvoll erhöhen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links