Themen

LoRaWAN – der einfachste Weg in die IoT-Welt mit der branchenübergreifenden Allrounder-Lösung

  • 2/14/2025
  • LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) zeichnet sich durch eine effiziente Funktechnologie und einfache Umsetzung aus: Mit Hilfe unterschiedlicher Sensoren werden Leistungsdaten erfasst und anschließend an Gateways im gewünschten Gebiet verteilt. Hierbei können Reichweiten in Stadtgebieten von rund 2 km und in ländlichen Gebieten von bis zu 10 km realisiert werden. Die empfangenen Datenpakete werden anschließend an die LoRaWAN-Netzwerkserver weitergeleitet und mit der passenden Software ausgewertet und analysiert. Auf Grund einer optimalen Durchdringung von Gebäuden und geringen Hardware- und Wartungskosten ist sie besonders für Smart-City-Projekte geeignet.

    Lösungen für LoRaWan im Vergleich

    New Column
    LösungenDo-it-yourself-Lösung
    WAGO IoT-Partner-Lösung mit Energielenker
    WAGO IoT-Partner-Lösung mit SmartMakers

    MerkmaleLösungsart

    Kostengünstige DIY-Lösung

    Fertige Lösung mit Support

    Individualisierbare Gesamtlösung mit Support

    Erforderliches Know-how

    Entwickler

    Anwender

    Ingenieur

    Skalierbarkeit

    Für Inselnetze geeignet

    Für Inselnetze geeignet

    Für große Netze – Wide Area Network (WAN) – geeignet

    Jetzt unsere IoT-Partner entdecken

    Lernen Sie unsere IoT-Partner kennen und finden Sie die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse.

    MM-334783_new-website-page_lorawan_lorilog_2000x1125.jpg

    Einsatz von LoRaWAN-Sensoren in Smart Cities und Smart Energies

    Der Einsatz von LoRaWAN stellt den Bereich einer Smart City sicher. Durch die große Reichweite und hohe Störungsresistenz kommt LoRaWAN in verschiedensten Bereichen zum Einsatz.

    Typische Anwendungsgebiete sind u. a. Parkraumüberwachungen, Luftqualitätsmessungen, Füllstandsmessungen von Abfallbehältern sowie die Energiedatenerfassung und Steuerung von Straßenbeleuchtungen.

    MM-334783_new-website-page_smartmakers_2000x1125.jpg

    Einsatz von LoRaWAN-Sensoren in Industrieanwendungen und großen Liegenschaften

    Mit der LoRaWAN Edge Software Stack auf dem WAGO Edge Computer verschmelzen nun die IT- und OT-Welten. Die Übertragung von Daten aus Maschinen und Anlagen ist häufig zu ressourcenintensiv. Die etablierte Lösung: Edge Computing.

    Dieses Konzept verbindet die Vorteile aus dezentralen Cloud-Architekturen und lokalen Netzwerkarchitekturen, wodurch zum Beispiel auch ausschließlich kritische Daten in die Cloud transferiert werden können.

    Die LoRaWAN-Lösung für Gebäude und Industrie zur selbstständigen Integration

    Setzen Sie Ihren LoRaWAN-Packet-Forwarder und Netzwerkserver selber mit Hilfe des WAGO Edge Computers auf!

    Diese Variante ermöglicht Ihnen die größte Freiheit und ist gleichzeitig sehr kostensensitiv. Für den selbstständigen Einbau der LoRa-Karte und für die Software und Anleitung im GitHub Repo ist ein entsprechendes Know-how erforderlich.

    Automatisierungskomponenten als Teilnehmer im LoRaWAN

    Am Beispiel des PFC von WAGO können über Modbus RTU Daten empfangen und diese an den LoRaWAN-Adapter gesendet werden. Insgesamt stehen dabei bis zu 8 Datenpunkte zur Verfügung.