Referenz

Volle Kraft voraus für Cyberresilienz auf hoher See

  • 8/8/2025
  • Mit WAGO Security Consulting zur Schiffsklassifikation

    Cyberangriffe auf maritime Systeme nehmen zu

    Moderne Schiffe sind hochautomatisierte, digital vernetzte Systeme – und stehen damit zunehmend auf der Zielscheibe von Cyberkriminellen. Szenarien wie manipulierte Navigationsdaten, blockierte Antriebssteuerungen oder verschlüsselte Bordnetzwerke sind längst nicht mehr fiktiv. In der Schifffahrt nehmen Cyberangriffe stetig zu – und gefährden nicht nur Technik, sondern auch Menschenleben und globale Lieferketten.

    Die internationale Schifffahrt reagiert mit verbindlichen Richtlinien und Normen, wie der IEC 62443 oder den IACS Richtlinien UR E26 und E27, die eine systematische Härtung aller IT- und OT-Systeme fordern. Ziel ist es, maritime Systeme von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme strukturiert gegen digitale Bedrohungen abzusichern. Ein komplexer Prozess, der technisches Know-how, ein ganzheitliches Sicherheitskonzept und eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure erfordert.

    Absicherung einer Querstrahlanlage: SCHOTTEL und WAGO als Pilotpartner

    Cybersicherheit beginnt nicht erst an Bord, sondern bereits bei der Planung und Entwicklung an Land: Deshalb hat WAGO gemeinsam mit dem Antriebsspezialisten SCHOTTEL ein Pilotprojekt gestartet, um maritime Systeme gezielt auf die aktuellen Cybersecurity-Anforderungen vorzubereiten – mit Erfolg.

    Im Fokus des Projekts stand die ganzheitliche Absicherung einer Querstrahlanlage. Um diese Aufgabe zu meistern, mussten die Partner strenge Anforderungen erfüllen – die unter anderem auf der internationalen Norm IEC 62443 sowie den IACS-Richtlinien für maritime Anwendungen basieren.

    Das Ziel war, ein bestehendes System gemäß dieser Normen auf potenzielle Schwachstellen zu prüfen und technisch abzusichern. Hierfür wurden sämtliche Schnittstellen und Kommunikationswege offengelegt, um mögliche Angriffspunkte zu identifizieren.

    Hierbei stellte das WAGO Security Consulting umfassende Sicherheitslösungen für OT-Netzwerke zur Verfügung, die durch Assessments, Anomalie-Erkennung, maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte und technische Umsetzung unterstützt wurden.

    WAGO Security Consulting unterstützt und koordiniert die enge Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen SCHOTTEL und anderen Akteuren, um die IACS-Richtlinien zu erfüllen und eine hohe Cyberresilienz des Gesamtsystems zu gewährleisten.

    Jens Sparmann, Security-Systemspezialist bei WAGO

    Zunächst erfolgte eine Risikoanalyse, gefolgt vom Asset-Management zur Identifikation aller kritischen Komponenten. Danach wurde das System in Sicherheitszonen unterteilt und potenzielle Bedrohungen bewertet. Abschließend definierten die Projektpartner gezielte Schutzmaßnahmen und testeten deren Wirksamkeit.

    Hierbei begleitete das WAGO Security Consulting den Prozess mit technischem Know-how, strukturierten Assessments und konkreten Maßnahmen zur Absicherung der OT-Infrastruktur. Durch das gemeinsame Projekt wurde ein klar strukturierter, erprobter Prozess geschaffen, der sich künftig auf weitere Systeme übertragen lässt. Ein starkes Signal für mehr digitale Sicherheit auf See.

    Sie möchten mehr erfahren?

    Laden Sie hier den vollständigen Referenzbericht herunter – und entdecken Sie unsere passgenauen Lösungen, um weiterhin sicher durch digitale Gefahren zu steuern!