Themen

WAGO Cybersecurity Analysis

  • 8/8/2025
  • Cyberrisiken im Griff haben

    Für einen bestmöglichen Schutz reicht es nicht, Cyberrisiken nur zu erkennen – sie müssen auch gezielt gemanagt werden. Genau hier setzt WAGO Cybersecurity Analysis an: Die Lösung liefert eine fundierte Analyse sicherheitsrelevanter Daten, bewertet den Zustand des Netzwerkes und unterstützt Sie beim Aufbau robuster, widerstandsfähiger Betriebsprozesse. Ideal, um Richtlinien und Standards wie NIS2, IEC 62443 oder dem NIST Cybersecurity Framework zuverlässig einzuhalten.

    Ihre Vorteile

    Mit gezielten Maßnahmen, wie Angriffssimulationen oder ROI-optimierten-Maßnahmeplänen unterstützt die Lösung ein effektives Cyberrisikomanagement. Anpassbare Reports und gezielte Handlungsempfehlungen sorgen zudem für Transparenz und Sicherheit.

    Netzwerkbasierte Angriffssimulation

    Bedrohungsintelligenz-basierte Simulationsszenarien für Angriffe auf das Netzwerk unter der Verwendung eines digitalen Zwillings

    Zonenspezifische KPIs

    Bereichsspezifische Kennzahlen für Risiko-, Bedrohungs- und Kontrollniveaus

    ROI-Optimierte Mitigation

    ROI-optimierter Minimierungsplan auf der Grundlage von Benutzerpräferenzen und Budget

    Sicherheit nach Plan

    Gezielter Maßnahmenplan zur effektiven Optimierung der Netzwerksicherheit

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Reporting_2000x1125.jpg

    Umfassendes Reporting

    Anpassbare Berichte für das Risiko- und Compliance-Auditing

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Einhaltung_2000x1125.jpg

    Anforderungen im Überblick

    NIS 2, IEC 62443, NIST CSF und Branchen-Best Practices

    How it works

    Effektives Risikomanagement, schnelle Bewertungen und ein optimierter Plan zur Risikominimierung helfen Ihnen, Ihr Netzwerk sicher und gemäß relevanten Vorschriften wie NIS2 und IEC 62443 zu schützen.