[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startseite", "item": "https://www.wago.com/be-de" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produkte", "item": "https://www.wago.com/be-de/produkte" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Interface Electronics", "item": "https://www.wago.com/be-de/interface-electronics" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Stromversorgungssysteme", "item": "https://www.wago.com/be-de/interface-electronics/stromversorgungssysteme-entdecken" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "Stromversorgung Pro 2", "item": "https://www.wago.com/be-de/interface-electronics/stromversorgungssysteme-entdecken/stromversorgungen-pro2" }, { "@type": "ListItem", "position": 6, "name": "WAGO Stromversorgungen Eco 2 ", "item": "https://www.wago.com/be-de/interface-electronics/stromversorgungssysteme-entdecken/stromversorgungen-pro2/stromversorgungen-eco2" } ] } [{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/stromversorgungssysteme-entdecken","name":"Stromversorgungssysteme","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/stromversorgungssysteme-entdecken/stromversorgungen-pro2","name":"Stromversorgung Pro 2","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/stromversorgungssysteme-entdecken/stromversorgungen-pro2/stromversorgungen-eco2","name":"WAGO Stromversorgungen Eco 2 ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/stromversorgungen-eco2" }, "headline": "WAGO Stromversorgungen Eco 2 ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-427331-3d-greup-picture-Eco2-01-01-C1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE5DOHhNemt6T0RJNE1UWTBOREEyTWk5TlRTMDBNamN6TXpGZk0yUmZaM0psZFhCZmNHbGpkSFZ5WlY5RlkyOHlYekF4WHpBeFgwTXhYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDY3MTYzNWVlYzc5NjI2YjUzNjBmOTAxZjhlN2NmZTFlNjU3OTY1MzY4MGY3MTAwZTgwNTUwZTMxNTZiM2Q5MGE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Aug 20 09:46:59 CEST 2024", "dateModified": "Mon May 12 13:18:58 CEST 2025" }

WAGO Stromversorgungssysteme Eco2

29. September 2023

Leistungsstarke und wirtschaftliche Spannungsversorgung

WAGO Stromversorgungen Eco 2 in 1- und 3-phasigen Ausführungen verfügbar

In Anwendungen, wo leistungsstarke, robuste und wirtschaftliche Stromversorgungen benötigt werden und Basisfunktionalitäten ausreichend sind, stellt die WAGO Stromversorgungsfamilie Eco 2 die optimale Lösung dar. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 % erreicht die Familie mit die höchste Effizienz im Markt. Die damit verbundene geringe Verlustleistung reduziert den Energieverbrauch und verlängert die Lebensdauer. In Verbindung mit der kompakten Bauform werden Platz und Kosten gespart. Durch die bewährte Hebelanschlusstechnik ist eine werkzeuglose Installation in sehr kurzer Zeit möglich. Ab einer Leistung von 120 W aufwärts sind die Geräte mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet, welches die Installation in rauer Industrieumgebung erlaubt. Alle Eco-2-Stromversorgungen sind grundsätzlich kompatibel mit unseren elektronischen Schutzschaltern und unseren Redundanzmodulen und damit geeignet zum Aufbau von Stromversorgungssystemen.

Ihre Vorteile

  • Sehr effiziente und wirtschaftliche Stromversorgung

  • Kompakte Bauform und hoher Wirkungsgrad von <=95 Prozent

  • Reduzierte Verlustleistung und damit geringerer Energieverbrauch

Artikelnummern & Lagerverfügbarkeit

2687-2143: 1-ph. / DC 24 V / 2,5 A -> 11/2023 (Q4/2023)

2687-2147: 1-ph. / DC 24 V / 20 A -> 01/2024 (Q1/2024)

2687-2148: 1-ph. / DC 24 V / 40 A -> 12/2023 (Q4/2023)

2687-2344: 3-ph. / DC 24 V / 5 A -> 01/2023 (Q1/2024)

2687-2346: 3-ph. / DC 24 V / 10 A -> 12/2023 (Q4/2023)