10 Dinge, die die WAGO Stromversorgung Pro 2 nicht kann:
#1 MACHT KEINE SELFIES – SENDET ABER DEN LIVESTATUS IHRER PRODUKTION!
Dauerhafte Feldbuskommunikation über ein aufrastbares Kommunikationsmodul
Das aktive Einbinden der Stromversorgungen in die Steuerungsumgebung oder alternativ direkt parallel in die Analytics ermöglicht ein permanentes Monitoring aktueller Lastzustände.
#2 SCHWIMMT NICHT IN MILCH – ARBEITET ABER ZUVERLÄSSIG SELBST BEI -40 BIS +70° C!
Umgebungstemperaturen von -40 bis +70 °C - keine Einzellösungen für verschiedene Einsatzorte mit differierenden Bedingungen erforderlich.
Das Derating beginnt erst bei > 60° C und ermöglicht so fast volle Ausgangsleistung selbst bei 70 °C
#3 ENTHÄLT KEINE OMEGA-3-FETTSÄUREN – IST ABER FIT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG IN IHRER PRODUKTION!
Dank der vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten einfach und passgenau einstellbar auf die verschiedensten Anforderungen
Ganz einfach per Software konfigurierbar - selbst im laufenden Betrieb
#4 SINGT NICHT KARAOKE – SPRICHT ABER Modbus RTU, IO-LINK ODER PROFINET!
Fit für die Digitalisierung dank modularem Kommunikationsmodul
Stete Kommunikation über standardisierte Protokolle, was den Aufwand für die Implementierung verringert
Daten aus der WAGO Stromversorgung Pro 2 können gespeichert und zur Energieoptimierung analysiert werden
#5 WÄCHST NICHT AUF BÄUMEN – REDUZIERT ABER DEN CO2-AUSSTOSS UND KOSTEN!
Hohe Effizienz - Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96,3 % bietet die Pro 2 überragende Energieersparnisse, die sich nicht nur im Finanzbericht gut machen, sondern auch in der Ökobilanz.
Weniger Wärme - Der gesamte Schaltschrank braucht weniger Kühlung: Das schont Material, reduziert den Wartungsaufwand und spart auf Dauer Zeit und Kosten durch lange Lebensdauer und geringeren Ressourcenverbrauch.
#6 VERBIEGT SICH NICHT BEIM YOGA – PASST SICH ABER FLEXIBEL IHREN BEDÜRFNISSEN AN!
Dank der Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich die Stromversorgung auf nahezu jede Anwendung anpassen.
Die konfigurierbare Schutzschalterfunktionalität reduziert Kosten und Platzbedarf, aber erhöht die Sicherheit.
#7 KÜHLT NICHT IHREN DRINK – SENKT ABER DIE TEMPERATUR IM SCHALTSCHRANK!
Der Spitzenwirkungsgrad von bis zu 96,3 % sorgt für weniger Abwärme und verbessern somit die Schaltschrankkühlung.
#8 PACKT NICHT IHREN KOFFER – ABER SORGT FÜR PLATZ IM SCHALTSCHRANK!
Effizientes Design der WAGO Stromversorgung Pro 2 ermöglicht eine geringe Dimensionierung der Geräte
Spart somit Platz im Schaltschrank aufgrund der geringen Abmessungen und geringere Mindestabstände zu anderen Geräten
#9 REDET NICHT ÜBER GEFÜHLE – SPRICHT ABER Modbus RTU, IO-LINK ODER PROFINET!
Permanenter Überblick aller Daten und Werte der Stromversorgung Ihrer Anlage
#10 HAT KEINEN BRUDER IN IDAHO – ABER EINEN DIGITALEN ZWILLING AUF IHREM RECHNER!
Von der Planung über den Einbau bis zum Langzeitbetrieb spart Ihnen die WAGO Stromversorgung Pro 2 noch mehr Zeit und Geld, denn sie kann als Digital Twin angelegt, geplant, modifiziert und schließlich betrieben werden.
Alle benötigten Daten liegen in den wichtigsten 2D-/3D-Formaten vor, und die Kommunikation sorgt für Transparenz.
Das reicht Ihnen noch nicht aus?
Entdecken Sie alle weiteren Vorteile von Pro 2, die Stromversorgung in kompromissloser WAGO Qualität.