Sprache auswählen

marine_kreuzfahrtschiff_kabinenautomation_2000x2000.jpg

Produkte für die Kabinenautomation

Kreuzfahrten sind zunehmend beliebt. Zu Recht wachsen Komfort- und Sicherheitsansprüche.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Kabineninstallation mit WINSTA® und dem X-COM®-SYSTEM:

  • farbkodiert
  • mechanisch kodiert
  • reduzierter Aufwand an Bord

Kabinenautomation mit dem WAGO-I/O-SYSTEM:

  • modular und dezentral
  • ermöglicht Zugriff auf Bibliotheken der Gebäudetechnik
  • flexibel bei Signalen und Busprotokollen

WAGO in der Marine

Lösungen für die Kabinenautomation

Unsere Lösungen im Bereich Kabinenautomation bewähren sich auf allen Weltmeeren und unter schwierigsten Bedingungen.

marine_grafik_kabinenverteilung-mit-winsta_2000x2000.jpg

Sicherheit und Funktionalität im schwimmenden Hotel

  • Das WINSTA®-Steckverbindersystem für Elektroverteilung leistet hier seinen Beitrag zu sicheren und zuverlässigen Steckverbindungen an Bord.
  • Ergänzt wird das WINSTA®-Programm durch das X-COM®-SYSTEM für schnelle Steckverbindungen innerhalb des Schaltschrankes.
  • Das WAGO-I/O-SYSTEM spielt seine Vorteile auch im Kabinenverteiler aus.
  • Die umfangreichen Funktionsbibliotheken erlauben Ihnen die einfache Programmierung von Schalt- und Regelfunktionen.
  • Mit e!COCKPIT lassen sich Mehrsteuerungssysteme einfach programmieren und in Betrieb nehmen.
  • Wiederholungsfehler werden vermieden und die Wiederverwendbarkeit von bereits programmiertem Code wird durch die neue Objektorientierung verbessert.

WDE_1802_Systemzeichnung_02_2000x2000.jpg

Die steckbare Lösung für Brandmeldeanlagen

Das WINSTA®-Steckverbindersystem für den modernen Schiffbau hat eine wirtschaftliche, effiziente und einfache Antwort für Hersteller von Brandmeldeanlagen auf Schiffen sowie Kreuzfahrtwerften: Der Loop für Brandmeldeanlagen wird durch einen Verteiler erstmals steckbar und zusätzliche Brandmelder, beispielsweise für die Kabineninstallation, können flexibel zwischengesteckt werden – ohne lange Betriebsunterbrechungen. Das System ist optimal auf die Anforderungen von Brandmeldeanlagen an Bord zugeschnitten und mit DNV GL bzgl. der MED-Richtlinie abgestimmt. Alle Komponenten sind DNV GL-zugelassen (weitere Zulassungen auf Anfrage).

Vorteile

  • Einfaches Einstecken eines zusätzlichen Brandmelders innerhalb der Linie
  • Ersetzen des aufwändigen Verdrahtens an Bord durch Plug & Play konfigurierter Leitungen
  • Einfacher Aufbau eines vorläufigen Brandmeldenetzes zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme

Unsere Lösungen in der Anwendung

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Marine ermöglichen.

Ihre Liste ist leer.

Zu Ihren Filtern gibt es leider keine passenden Ergebnisse. Sie können Ihre Filterkriterien ändern oder komplett zurücksetzen.

4. Juni 2019
Referenz

Willkommen auf Norderney!

Der neue Hafenterminal der Frisia-Reederei auf Norderney beeindruckt nicht nur durch seine Architektur, sondern auch durch seine komplexe Gebäudetechnik. Komponenten von WAGO sorgen für deren perfektes Zusammenspiel.

Referenz

Helle Köpfe

In der Ausbildungswerkstatt des Ford-Werks in Saarlouis sorgt ein Lichtmanagement für optimale Arbeitsbedingungen und Energieeffizienz. Die Komponenten hierfür lieferte WAGO. Die Besonderheit: Bei der Konzeption und Umsetzung waren die Auszubildenden selbst beteiligt.
Referenz

Schnell und einfach Licht bis in den letzten Winkel

Gute Beleuchtung ist eine wichtige Voraussetzung für sicheres und fehlerfreies Arbeiten, wenn etwa Wartungsarbeiten im Schaltschrank anstehen. Die neuen Schaltschrankleuchten von Rittal leuchten den Schaltschrank perfekt aus, bieten aber auch schon beim Schaltanlagenbau viele weitere Vorteile: Sie sind kompakt, lassen sich einfach einbauen und auch der Anschluss ist sehr schnell erledigt – dank des WINSTA®-Steckverbindersystems von WAGO.