MCS MIDI Classic
Art.-Nr. 731-533/031-000
1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 3-polig; Befestigungflansch; TS 35/Oberflächenmontage; 2,50 mm²; grau
Abmessungen in mm
L1 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 5 mm + 3 mm
L2 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 5 mm + 8,8 mm
L3 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 5 mm + 14,8 mm
L1 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 5 mm + 3 mm
L2 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 5 mm + 8,8 mm
L3 = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 5 mm + 14,8 mm