N-Trenn- und Potentialausgleichsklemmen mit minimaler Baubreite
WAGO hat sein Programm für Installationsreihenklemmen TOPJOB® S mit der kompakten 1-Leiter-N-Trennklemme und der 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme abgerundet. Die Angebotserweiterung umfasst für den Nennquerschnitt 10 mm2 die blaue N-Trennklemme und die graue Potentialausgleichsklemme. Die Installationsreihenklemmen wurden konzipiert für die platzsparende Realisierung von Einspeisungen und Abgriffen zur bzw. von der Sammelschiene 10 x 3 mm.
Dank ihrer minimalen Klemmenbaubreite eignen sich die Trenn- und Einspeiseklemmen ganz besonders für Einspeisungen in Gebäudeverteilern und Industrieschaltschränken. Ausgestattet mit der ausgereiften WAGO Push-in CAGE CLAMP®-Technologie können ein- und mehrdrähtige Leiter auch bis zu Leiterquerschnitten von 16 mm2 durch direktes Stecken angeschlossen werden.
Für eine einfache und sichere Kontaktierung der N-Sammelschiene arbeiten die N-Trennklemmen mit schraubenlosen N-Trennschlitten. Sie lassen sich einfach aufschieben und stellen die dauerhafte Kontaktierung sicher.
Verfügbarkeit: ab Juni 2019
Auf einen Blick:
Trennklemmen im Nennquerschnitt 10 mm²: Minimale Klemmenbreite, perfekt für Kontaktierungen zur Sammelschiene 10 x 3 mm
Zwei Varianten – N-Trennklemme in Blau und Potentialausgleichsklemme in Grau: Abgestimmt auf den Einsatz in Gebäudeverteilern und Industrieschaltschränken
Schraubenloser N-Trennschlitten: Einfache und sichere Kontaktierung der Sammelschiene