Hebel auf – Leiter rein – Hebel zu – fertig! So einfach gelingt die Verdrahtung mit den Verbindungsklemmen mit Hebeln aus der Familie der Serie 221.Die Familie erhält jetzt Zuwachs! Mit der neuen, doppelstöckigen Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 können Installateure bis zu zehn Leiter des gleichen Potentials werkzeuglos und intuitiv anschließen. Dabei hat sie die gleichen technischen Eigenschaften und Zertifizierungen wie 2-, 3-, und 5-Leiter-Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221.

Art.-Nr. 221-420
Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 10 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent