MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6481_2000x2000.jpg

Professionelle Gebäudeverteilung mit WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S

Installieren Sie zukunftssicher für die wachsenden und sich verändernden Anforderungen im Gebäude mit unseren Installationsreihenklemmen TOPJOB

®

S mit sicherer Push-in CAGE CLAMP

®

. Sie haben bei den N-Trennklemmen die Wahl zwischen der Variante mit interner N-Trennung oder der N-Trennung von der N-Sammelschiene.

Ihre Vorteile:

  • Anschluss eines 1-phasigen Gebäudestromkreises auf einer Klemmenbreite

  • Schnelle Festinstallation durch einfaches Stecken der eindrähtigen Leitern in die Push-in CAGE CLAMP®

  • Direktes Prüfen mit Prüfstecker Ø 2 mm

  • Für alle Anwendungen im Gebäude die passende Klemmenvariante

  • Auswahl aus 2 Betätigungsvarianten: Betätigungsöffnung und Drücker oder Hybrid (beide Betätigungsarianten in einer Klemme)

Produktneuheit

N-Trenn- und Potentialausgleichsklemmen mit minimaler Baubreite

WAGO hat sein Programm für Installationsreihenklemmen TOPJOB® S mit der kompakten 1-Leiter-N-Trennklemme und der 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme abgerundet. Die Angebotserweiterung umfasst für den Nennquerschnitt 10 mm2 die blaue N-Trennklemme und die graue Potentialausgleichsklemme. Die Installationsreihenklemmen wurden konzipiert für die platzsparende Realisierung von Einspeisungen und Abgriffen zur bzw. von der Sammelschiene 10 x 3 mm.

Installationsreihenklemmen TOPJOB® S im Überblick

Die Lösung für Gebäudeinstallationen

N-Trennung mit N-Trennschlitten oder N-Sammelschiene

reihenklemmen_erklaermodule_WAGO8195_2000x2000.jpg

Für den Aufbau mit N-Sammelschiene

Die Installationsetageklemmen der Serien 2003 und 2005 mit N-Trennschlitten sind für den Aufbau der N-Trennung mit N-Sammelschiene ausgelegt. Ein schraubenloser N-Trennschlitten ermöglicht die automatische und dauerhafte Kontaktierung zur Sammelschiene durch einfaches Aufschieben. Die unterschiedlichen Varianten dieser Klemmen für die Abdeckung aller praxisrelevanten Anwendungen sind insbesondere für die Elektroinstallation von größeren Stromkreisgruppen in Gebäuden geeignet.

Ihre Vorteile dieser Variante

  • Maximale Stromtragfähigkeit
    Installationsetagenklemmen kommen in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz und müssen eine hohe elektrische Sicherheit gewährleisten. Die Installationsetagenklemmen mit N-Trennschlitten der Serie 2x03 können daher mit einem maximalen Nennstrom von 32 A belastet werden.

  • Maximaler Berührungsschutz
    Die transparente Sammelschienenabdeckung bietet Berührungsschutz für die Sammelschiene und lässt trotzdem erkennen, ob die N-Trennschlitten zur Sammelschiene kontaktiert sind.

  • Maximaler Verdrahtungsraum
    Die Installationsetagenklemmen der Serien 2x03 und 2x05 bieten bei voller Funktionalität einer 4mm2- bzw. 6mm2-Klemme die kleinstmöglichen Abmessungen und gewährleisten so einen maximalen Anschlussraum unter der Normverteilerabdeckung. Die kompakte Baugröße lässt viel Platz zum Verdrahten.

  • Maximale Leistungsfähigkeit für große Verbraucher
    Die Installationsetagenklemmen der Serie 2x05 sind ideal für große Verbraucher geeignet. Sie sind ausgelegt für Leiterquerschnitte bis 6 mm2 und Nennströme bis maximal 36 A.

reihenklemmen_erklaermodule_WAGO0050_2000x2000.jpg

Für den Aufbau ohne N-Sammelschiene

Die Installationsetageklemmen der Serie 2003 mit interner N-Trennung sind für den Aufbau ohne N-Sammelschiene ausgelegt. Die unterschiedlichen Varianten dieser Klemmen eignen sich insbesondere für die Verdrahtung von kleineren Stromkreisgruppen, wie z. B. in Installationen mit vielen verschiedenen FI-Potentialen.

Ihre Vorteile dieser Variante

  • Isolationswiderstandsmessung – schnell und sicher
    Bei Installationsetagenklemmen mit interner N-Trennung für den Aufbau ohne N-Sammelschiene wird der N/L-Prüfadapter verwendet. Dieser innovative Adapter fasst die beiden Aktiven, den L- und Neutralleiter, zusammen und gewährleistet damit automatisch die von der DIN VDE 0100-600 geforderte sichere Isolationswiderstandsmessung und einen schnellen Prüfvorgang.

  • Installationsetagenklemme mit Einzelsicherungsstecker
    Aufgrund des mittig zur Tragschiene positionierten Steckschachts kann die Installationsetagenklemme auch mit Einzelsicherungshaltern TOPJOB® S (2004-911) für Feinsicherungen (5 x 20 mm) verwendet werden. In Kombination mit der 1 mm dicken Abschlussplatte (2x03-6693) ermöglicht dies den Einsatz der Basisklemmen als Sicherungsklemmen im Normausschnitt des Verteilers.

  • Installationsetagenklemme mit Doppelsicherungsstecker
    Der Einsatz des Doppelsicherungssteckers eignet sich für Anwendungen, in denen L und N abgesichert werden müssen oder in Anwendungen, in denen zwei Stromkreise platzsparend mit einem Sicherungskreis abgesichert werden können.

Ein Anschluss, wie Sie ihn brauchen

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6483_2000x1125.jpg

Für den Aufbau mit N-Sammelschiene

Die Installationsetageklemmen der Serien 2x03 und 2x05 mit N-Trennschlitten sind für den Aufbau der N-Trennung mit N-Sammelschiene ausgelegt. Ein schraubenloser N-Trennschlitten ermöglicht die automatische und dauerhafte Kontaktierung zur Sammelschiene durch einfaches Aufschieben. Die unterschiedlichen Varianten dieser Klemmen für die Abdeckung aller praxisrelevanten Anwendungen sind insbesondere für die Elektroinstallation von größeren Stromkreisgruppen in Gebäuden geeignet.

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6496_2000x1125.jpg

Für den Aufbau ohne N-Sammelschiene

Die Installationsetageklemmen der Serie 2x03 mit interner N-Trennung sind für den Aufbau ohne N-Sammelschiene ausgelegt. Die unterschiedlichen Varianten dieser Klemmen eignen sich insbesondere für die Verdrahtung von kleineren Stromkreisgruppen, wie z. B. in Installationen mit vielen verschiedenen FI-Potentialen.

Mit hoher Flexibilität

Wählen Sie aus drei Betätigungsvarianten: Betätigungsöffnung, Drücker oder Hybrid.

Für mehr Übersichtlichkeit

Sparen Sie Zeit und Kosten mit unserem Beschriftungssystem und verwirklichen Sie Ihre Klemmenbeschriftung auf bis zu 3 Zeilen.

Ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Für eine sichere Trennung der Gebäudestromkreise ohne Abklemmen des Neutralleiters: Realisieren Sie Isolationswiderstandsmessungen mit integrierter N-Trennung.

Produktvorstellung

Referenzen

D8D_4032_Aussen_2000x1125.jpg

Ein Bau mit Herz und Verstand

Die Installationsreihenklemmen TOPJOB® S bieten für die Gebäudeinstallation ein durchgängiges Reihenklemmensystem, das von der Einspeisung bis zur Verteilung keine Wünsche offen lässt. Mit den vielfältigen Eigenschaften ist sie die optimale Schnittstelle für alle sicheren und zukunftsweisenden Gebäude. Bestes Beispiel: Die Zentrale der Joachim Herz Stiftung in Hamburg.

MM-3821_MLITB reference HUF Fertighaus_HUF HAUS ART_2000x1125jpg (1).jpg

Fertighaus-Elektroinstallation: HUF HAUS denkt Qualität ganzheitlich

Bei der Elektroinstallation im Stromkreisverteiler setzt der renommierte Fachwerk-Fertighaushersteller HUF HAUS gemeinsam mit dem exklusiven Gebäudetechnikanbieter jb electro auf WAGO Installationsetagenklemmen mit Neutralleitertrennung.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links