Sélection de la langue d’affichage
Sur cette page:

Sujets 25 janvier 2022
Cloud WAGO

#openandeasy: solution IoT universelle pour les machines, les installations et les bâtiments

Vos avantages :

Testez gratuitement le cloud WAGO

Commencer simplement : inscrivez-vous maintenant et testez !

Avec le cloud WAGO, nous vous proposons un système IoT complet qui, avec les contrôleurs PFC et les panneaux de commande, facilite la connexion aux machines et installations existantes ou nouvelles. Vous pouvez essayer gratuitement le Cloud WAGO pendant une phase d'évaluation de 30 jours. WAGO vous remet 100 points de licence que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Grâce à notre modèle de licence simple et flexible, vous avez alors le contrôle intégral des fonctions que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques.

Aperçu des fonctions dans le cloud WAGO

<p>Aperçu des fonctions dans le cloud WAGO</p>
1

Gérez les contrôleurs PFC

En quelques minutes, connectez vos contrôleurs WAGO au cloud WAGO et attribuez-les, par exemple, à des clients, des sites et des installations. Surveillez les paramètres de connexion et données de processus actuels. Intervenez à temps en cas d'écarts grâce au message d'alarme et à la fonction de notification.

2

Analysez vos données de manière centralisée

Analysez vos données de manière centralisée, visualisez et comparez de manière centralisée dans le cloud WAGO les données de vos machines et de vos installations. Affichez graphiquement des intervalles de temps de vos données de mesure, par exemple sous forme de graphiques de tendance, de graphiques à barres ou d'éléments indicateurs. Obtenez une vue d'ensemble graphique des emplacements de vos contrôleurs et de leur statut de connexion.

3

Grâce à l'accès à distance, accédez à des configurations et des visualisations locales

Utilisez cet accès à distance sur vos contrôleurs WAGO sans configuration fastidieuse de votre infrastructure IT. Utilisez tout simplement le navigateur web pour configurer, piloter et surveiller vos installations.

4
Soyez toujours à jour

En quelques clics, équipez simultanément vos contrôleurs du tout dernier firmware. En quelques instants, distribuez sur plusieurs contrôleurs votre application existante, fonctionnelle. Décidez vous-même entre une mise à jour automatique de votre firmware à partir du cloud ou une mise à jour manuelle sur site.

5

Exportez vos données de manière simple et flexible

Vous souhaitez aussi utiliser vos données selon vos besoins avec d'autres outils et logiciels ? Grâce à différentes interfaces (RESTful API, CSV), le cloud WAGO vous permet un accès facile et flexible.
6

Gardez un œil sur vos machines

Recevez une alerte par e-mail en cas de dépassement par le haut ou par le bas de valeurs limites définies par vos soins. Déterminez les règles d'alarme individuellement pour les contrôleurs, l'état de la connexion et les applications des règles d'alarme pour les contrôleurs, l'état de la connexion et les données d'applications.

7

Accès uniquement avec autorisation

Décidez vous-même à qui vous donnez des autorisations d'accès au cloud WAGO. Le cloud WAGO permet une gestion des utilisateurs avec différents niveaux d'autorisation.

Disponibilité maximale, effort minimum

Avec la numérisation croissante, les technologies d'automatisation et de l'information se rapprochent. De nombreuses entreprises sont alors confrontées à des défis majeurs. Après tout, chaque petite et moyenne entreprise ne peut ou ne veut pas entretenir son propre service informatique. WAGO veille à ce que les sociétés d'automatisation puissent continuer à se concentrer entièrement sur l'automatisation.

Le cloud WAGO vous donne la possibilité de collecter et d'analyser de manière centralisée les données de différentes installations et machines. De plus, vous gérez et surveillez tous les contrôleurs WAGO, y compris leurs données et leurs applications, sur le PC, dans la salle de conférence ou en déplacement sur la tablette. Avec son fonctionnement simple et convivial, le cloud WAGO a été développé pour les utilisateurs ne disposant pas d'un savoir-faire informatique approfondi. Grâce à la structure de l'application, l'utilisation du cloud WAGO est intuitive. De nombreuses fonctions standard, telles que la visualisation, la maintenance à distance ou la mise à jour de firmware, sont déjà configurées. En quelques clics de souris, votre cloud WAGO est prêt à être utilisé.

La plate-forme établie Microsoft Azure constitue la base du cloud WAGO. Cela présente de nombreux avantages pour vous : Microsoft Azure est hautement évolutif en termes de puissance de calcul, de sauvegarde de données, de transactions, de disponibilité et de normes de sécurité - et représente donc une solution pérenne.

Médiathèque – Tout ce qu'il faut savoir sur le cloud WAGO

Vue d'ensemble

Videos:7 | Durée : 01.39.42
Vue d'ensemble
Videos:7 | Durée : 01.39.42

Vous avez besoin d'une solution sur mesure pour votre application spécifique ?

brancheneinstieg_world_v5_2000x2000.jpg

Solutions évolutives : le Cloud WAGO Individual

Dans la grande majorité des applications, les fonctions du cloud WAGO seront suffisantes pour mapper vos processus numériquement. Partout où vous ne voulez pas vous passer d'une solution spécifique à une application, nous vous accompagnons dans la réalisation.
En tant que membre du groupe WAGO, M&M Software est un partenaire pour les solutions logicielles industrielles et techniques globales.

Avec vous, nous examinerons les exigences individuelles de votre entreprise et trouverons l'approche adaptée à vos besoins. Le cloud WAGO sert de plate-forme de base, vous pouvez donc commencer directement avec l'extension réelle. Le cloud WAGO est basé sur le cloud Microsoft Azure. Il offre un nombre croissant de services et d'outils et constitue donc la base optimale pour la mise en œuvre de solutions spécifiques aux applications avec le cloud WAGO. Nous vous conseillerons volontiers. Informations complémentaires sur : https://mm-software.com.

« La solution de cloud WAGO développée pour nous offre une solution sur mesure tout en étant évolutive à volonté. »

Lars Baumann, responsable d'équipe Asset-Management, Avacon Natur GmbH

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser sa propre machine ou son installation, le défi consiste généralement à améliorer la compréhension du processus, à le quantifier et à transférer les résultats dans le processus. Avec WAGO Analytics, la société basée à Minden assiste les utilisateurs depuis l'acquisition des données jusqu'à leur analyse et crée des visualisations intuitives des dépendances dans les installations. Les corrélations découvertes sont intégrées dans les processus et permettent ainsi l'exploitation de potentiels d'optimisation.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Vous avez des questions ? Nous y répondons !

Cloud WAGO– Questions et réponses

Vous avez des questions à propos du cloud WAGO ? Nous pouvons répondre facilement à bon nombre d'entre elles en amont. Pour lire les réponses, cliquez sur la question correspondante dans la liste ci-dessous.

MM-20073_GWA _Integration_Cloud_Glossar_US_2000x1125.jpg

Références sur le sujet Cloud

Réseau de distribution en temps réel

SWO Netz GmbH, une entreprise des services techniques de la ville d'Osnabrück, prépare la distribution d'énergie du futur avec un projet Cloud. La Basse-Saxe utilise des technologies WAGO pour la gestion et l'analyse des données.
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

La numérisation comme base du couplage sectoriel

Couplage sectoriel, numérisation et orientation client : tel est l’objet du prestataire de services énergétiques Avacon Natur. Il augmente l'efficacité des systèmes énergétiques et des réseaux de chauffage urbain et fournit des informations en fonction des besoins. Avant tout, le couplage sectoriel - le système de contrôle intégré pour la chaleur, l'électricité et l'électromobilité - nécessite l'acquisition de données numériques.

WDE_1802_WAGO_avacon-0371_2000x1125.jpg

Gestion d'installations décentralisées basée sur le cloud

Pour garantir une surveillance plus efficace d'une centrale de production d'énergie et d'une fontaine, les données sur les avis de défauts et la surveillance stockées à Saarlouis sont transmises dans le cloud. Suite au succès de la mesure, la ville envisage déjà d'autres projets avec le cloud.

MM-4263_Reference_Saarlouis_DSCF3074_2000x1125.jpg

Recommandations à lire

Convient à notre cloud

Écrans tactiles

Les écrans tactiles performants de WAGO améliorent la facilité d'utilisation des machines et des installations et impressionnent par leur design et leur technologie.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Logiciels pour l'automatisation

Automatisez les machines, les installations et les bâtiments plus efficacement. Avec le logiciel WAGO, c'est possible - et vous avez la sécurité de pouvoir intégrer des standards ouverts.

mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x2000.jpg

Contrôleurs

Performances et disponibilité optimales : grâce à des rendements accrus, une faible consommation d'énergie, de nombreuses interfaces, des encombrements réduits et une haute sécurité, nos contrôleurs conviviaux (API) sont des solutions d'automatisation économiques.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg