Sélection de la langue d’affichage
Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg

Technique d'automatisation

La technologie d'automatisation de WAGO peut être utilisée de manière flexible, offre des standards ouverts, simplifie vos processus de production et vos applications de bâtiment et propose une sélection complète de produits : depuis les logiciels, dispositifs HMI et technologie de contrôle en passant par les systèmes I/O indépendants des bus de terrain et jusqu'aux switchs et modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs.

Flexibilité et liberté de planification sont les principaux avantages des appareils modulaires et indépendants du bus de terrain dans l'automatisation décentralisée. WAGO a déjà présenté dans ce domaine en 1995 un système de bus de terrain avec lequel des nœuds de bus de terrain peuvent s'adapter précisément à une application selon le principe de modules. Depuis, nous avons constamment développé et amélioré ce système avec une technologie de contrôle et des afficheurs modernes

Vos avantages avec la technique d'automatisation de WAGO :

La technologie d'automatisation de WAGO peut être utilisée de manière flexible, offre des standards ouverts, simplifie vos processus de production et vos applications de bâtiment et propose une sélection complète de produits : depuis les logiciels, dispositifs HMI et technologie de contrôle en passant par les systèmes I/O indépendants des bus de terrain et jusqu'aux switchs et modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs.

Flexibilité et liberté de planification sont les principaux avantages des appareils modulaires et indépendants du bus de terrain dans l'automatisation décentralisée. WAGO a déjà présenté dans ce domaine en 1995 un système de bus de terrain avec lequel des nœuds de bus de terrain peuvent s'adapter précisément à une application selon le principe de modules. Depuis, nous avons constamment développé et amélioré ce système avec une technologie de contrôle et des afficheurs modernes

Vos avantages avec la technique d'automatisation de WAGO :

  • Communication continue du contrôleur vers les capteurs et les actionneurs en prenant en charge les bus de terrain les plus courants et les normes ETHERNET
  • Mise en service rapide grâce à des concepts modulaires et à l'utilisation de normes établies (DALI, KNX, PROFIBUS, Modbus®, AS Interface et autres)
  • Une utilisation dans le monde entier dans des conditions d'exploitation accentuées grâce à des approbations internationales
  • Différents accessoires (RJ-45 et beaucoup d'autres)
  • Robuste, sans entretien, sûr et fiable
  • Plus de 20 ans d'expérience en automatisation
  • Service et support à la pointe

Catégories de produit

Diversité dans la technologie d'automatisation

WAGO offre des solutions évolutives pour toutes les exigences des machines et systèmes modernes en technique de bâtiment avec des produits d'automatisation coordonnés entre eux : composants logiciels, produits pour le contrôle et la surveillance, technique de contrôle, systèmes E/S ainsi que commutateurs et boîtiers capteurs/actionneurs.

Logiciel

Automatisez les machines, les installations et les bâtiments plus efficacement. Avec le logiciel WAGO, c'est possible - et vous avez la sécurité de pouvoir intégrer des standards ouverts.

buehne_software_2000x1125.jpg

Écrans tactiles et écrans

Design et technologie pour le fonctionnement sûr et confortable des machines et des installations : les panneaux WAGO HMI peuvent être HTML5 et programmés dans CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Contrôleurs

Les tâches de contrôle, grandes et petites, doivent être économiquement rentables. WAGO a les bons contrôleurs pour chaque tâche et exigence

buehne_controller_2000x1125.jpg

Systèmes I/O

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes I/O WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Switchs industriels

Des solutions réseau redondantes et stables, rentables : les switchs de WAGO fournissent des distributeurs de données fiables pour vos machines et vos installations.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs

Véritable « Plug & Play » : boîtier entièrement encapsulé et donc conforme à la classe de protection IP67 ; les boîtiers pour capteurs/actionneurs WAGO sont économiques et fonctionnent également sans armoire.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

WAGO Edge Devices

Profiter des données de machines et installations directement sur le terrain au lieu de les transmettre à une solution cloud ce qui prenait beaucoup de ressources. Le WAGO Edge Controller et WAGO Computer offrent la meilleure solution.

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

En savoir plus

Sujets et nouvelles dans la technique d'automatisation

Cela pourrait aussi vous intéresser

Convient pour nos produits de la technologie d'automatisation

WAGO I/O System 750/753

Toutes les fonctions pour chaque bus de terrain : en ce qui concerne l'automatisation, avec le système I/O déporté de WAGO, vous disposez des meilleures options pour mettre en œuvre votre solution sur mesure.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg

Le contrôleur PFC200

Le contrôle efficace de votre automatisation grâce à CODESYS 3 et Linux® – y compris des normes de sécurité informatique élevées pour la planification de projet sécurisée, le contrôle et la visualisation de vos projets.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

e!COCKPIT : le logiciel d'ingénierie

Des temps de développement plus courts pour l'automatisation : c'est ce que vous permet WAGO avec cet environnement intégré qui peut être facilement utilisé par glisser-déposer.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg