Sélection de la langue d’affichage
Sur cette page:
buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Contrôleurs

Performances et disponibilité optimales pour les machines et les installations : Grâce à leurs performances optimales, à leur faible consommation d’énergie, à leurs nombreuses interfaces, à leurs dimensions compactes et à leur sécurité élevée, nos contrôleurs programmables (API) sont des solutions d’automatisation économiques pour de nombreuses applications.

Vos avantages :

  • Programmable avec e!COCKPIT (CODESYS V3) et CODESYS V2
  • Indépendant du bus de terrain – support de tous les bus de terrain & protocoles ETHERNET standards (PROFIBUS®, Modbus®, PROFINET®, CANopen, ...) et interfaces (RS-485/RS-232, ...)
  • Puissance de calcul échelonnable des contrôleurs de bus de terrain jusqu'aux contrôleurs PFC100 et PFC200
  • Idéal pour combiner avec le WAGO-I/O-SYSTEM 750 : plus de 500 modules différents pour une flexibilité maximale et une diversité fonctionnelle
  • Également pour une utilisation dans des environnements sévères

Aperçu des produits

Performance élevée pour exigences d'automatisation complexes : Edge Controller

L'Edge Controller est équipé d'un processeur quadri-cœur ARM-Cortex-A9 et d'interfaces étendues. Avec ses nombreuses fonctionnalités, il est parfaitement équipé pour une utilisation individuelle, indépendamment de l'industrie.

  • Intégration simple dans les systèmes existants
  • Programmables avec CODESYS, selon la norme CEI 61131-1
  • Disponible avec le système d'exploitation Linux ou ctrlX OS
  • Installation nécessitant peu de place

Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes : PFC300

Le PFC300 est équipé d'une mémoire RAM de 2 Go et d'un processeur 64 bits, ce qui est optimal pour des applications plus importantes dans les machines, les processus et le bâtiment.

  • Programmable avec CODESYS selon CEI 61131-1 sur un système d'exploitation Linux®
  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité
  • Deux cœurs de processus : DUAL Core
  • Interface de service USB-C

Disponible à partir de Q2/2024

Notre plus puissant : le contrôleur PFC200

Les contrôleurs de la série PFC200 sont là pour une variété de tâches dans l'automatisation industrielle, de processus et de bâtiment.


Avantages :

  • Ces API conviennent aux petites tâches de contrôle dans les environnements standard et extrêmes.
  • Ils peuvent être utilisés indépendamment du bus de terrain et conviennent parfaitement aux systèmes de bus de terrain décentralisés.
  • Également disponible en version XTR pour une utilisation dans des conditions environnementales défavorables

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Un maximum de performances dans un minimum d’espace :
Contrôleur PFC100

Une variété de services dans un boîtier compact : avec l'API PFC100, WAGO offre un contrôleur parfaitement équipé à un rapport qualité/prix tout à fait convaincant.

Avantages :

  • Conception économique avec e!COCKPIT
  • Sécurité d'investissement grâce à une technologie de contrôle échelonnable
  • Données sécurisées grâce aux mesures de cybersécurité intégrées dans le PLC
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Performance maximale avec un minimum de place :

Contrôleur Compact 100

Le contrôleur Compact est le nouveau contrôleur avec E/S intégrées pour les petites solutions d'automatisation.

Avantages :

  • Contrôleur avec système d'exploitation Linux® en temps réel
  • Régulateur compact avec E/S dans un boîtier design REG
  • Environnement d'ingénierie indépendant du fabricant CODESYS V3

Petit contrôleur pour projets en temps réel :
Contrôleur Basic 100

Le contrôleur Basic 100 est notre plus petit contrôleur avec un système d'exploitation en temps réel (RTOS) qui permet de répondre aux exigences en temps réel dans de petites automatisations.

  • Realtime Operating System (RTOS)
  • Programmable avec CoDeSys

Pour conditions d’environnement extrêmes : contrôleurs XTR

Nos contrôleurs pour des domaines d'application extrêmes : projection, contrôle et visualisation. Automatisez dans des conditions environnementales où d'autres contrôleurs s'avouent vaincus.

  • Utilisable dans des plages de température extrêmes de -40 à +70 °C.
  • Surtension jusqu'à 5 kV de tension de choc
  • Protection contre les chocs et les vibrations, résistant aux vibrations jusqu'à 5 g d'accélération

Vivre l'ingénierie ouverte avec ctrlX OS

Flexibilité et ouverture sont les maîtres mots de l'automatisation : WAGO mise donc sur des partenariats solides - car ce n'est qu'ensemble que l'on réussit à développer des solutions qualifiées dans l'industrie 4.0.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg