Sélection de la langue d’affichage
buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Écrans tactiles et écrans

Les écrans tactiles WAGO (écrans HMI) améliorent la facilité d'utilisation des machines et des installations et impressionnent par leur design et leur technologie.

Vos avantages avec les panneaux tactiles de WAGO :

  • Programme de panneaux HMI puissant
  • Pour l'exploitation et la surveillance des données de processus de machines, d'installations ou dans le domaine de la technique de commande
  • Plus de sécurité dans le traitement de systèmes d'automatisation complexes grâce à un concept de fonctionnement simple et à des fonctionnalités pratiques
  • Sans ventilateur

Web Panels e!DISPLAY

e!DISPLAY est le puissant écran HMI avec écran tactile résistif pour les tâches de visualisation exigeantes avec CODESYS. En plus de ses avantages, le panneau Web offre un design particulièrement élégant.

Vos avantages avec les Web Panels e!DISPLAY:

  • Écran HMI performant avec écran tactile résistif pour visualisations basées Web
  • Disponible en quatre diagonales d'écran : 10,9 cm (4,3‘‘), 14,5 cm (5,7‘‘), 18,0 cm (7,0‘‘) et 25,7 cm (10,1‘‘)
  • Présentation des visualisations modernes de CODESYS V2 et e!COCKPIT (basé sur CODESYS V3)
  • Utilisation de nouvelles technologies comme HTML5
  • Des solutions d'automatisation performantes en combinaison avec les automates PFC200 et PFC100
  • Certificat DNV-GL pour une utilisation dans le domaine de la marine & offshore
e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

Control Panels PERSPECTO®

Le Control Panel possède un runtime CoDeSys complet. En utilisant l'environnement de développement CODESYS, les applications peuvent être entièrement programmées dans CODESYS. Des projets existants peuvent être repris et complétés.

Vos avantages avec les Control Panels PERSPECTO®:

  • Fonction API basée sur l'environnement de développement CoDeSys compatible avec CEI -61131.
  • Programmable en 5 langages
  • Avec WAGO-I/O-PRO, on peut, en plus de la programmation, effectuer également la simulation online, la configuration des bus de terrain et la gestion de recettes.
  • Serveur Web intégré
WAGO's Control Panels feature full CODESYS runtime. The CODESYS development environment allows full application programming in CODESYS. Existing projects can be almost entirely converted and upgraded.

Tous les produits

Découvrez tous les produits dans le domaine des écrans tactiles

alle-produkte_panels-und-displays_2000x1125_o.jpg