MCS MIDI Classic
Réf. 2231-1112/126-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 12 pôles; Bride à encliqueter; gris
Dimensions en mm
L = nombre de pôles x pas + 2 mm
L1 = Nombre de pôles x pas + 15,6 mm
L2 = Nombre de pôles x pas + 18,2 mm
L3 = Nombre de pôles x pas + 22 mm
Dimensions en mm
x = nombre de pôles x pas + 15,8 mm
x = nombre de pôles x pas + 15,8 mm