MCS MIDI
Réf. 2721-1104/326-000/127-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 4 pôles; 100% protégé vs. inversion, tige codage; Bride de pied de fixation à encliqueter; 2,50 mm²; gris clair
Dimensions en mm
Nombre de pôles 2 : L = 14,5 mm
Nombre de pôles 3 : L = 22 mm
Nombre de pôles 4 : L = 29,5 mm
Nombre de pôles 5 : L = 37 mm
Nombre de pôles 6 : L = 44,5 mm
Nombre de pôles 7 : L = 52 mm
Nombre de pôles 8 : L = 59,5 mm
Nombre de pôles 9 : L = 67 mm
Nombre de pôles 10 : L = 74,5 mm
Nombre de pôles 11 : L = 82 mm
Nombre de pôles 12 : L = 89,5 mm
Dimensions en mm
Plan de perçage pour montage des tôles
Connecteurs femelles / connecteurs mâles, séries 2231, 2232, 2721 et 2722
Pas 5 mm et 7,50 mm
Épaisseur de tôle 0,6 - 1,2 mm
L1 = (Nombre de pôles – 1) x pas + 9,3 mm