Réf. 2724-1208/323-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 2,50 mm²; gris clair
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles x pas) – 0,5 mm
Nombre de pôles 2 : L1 = 1,65 mm
Nombre de pôles 3 : L1 = 3,2 mm
Nombre de pôles 4 + 5 : L1 = 10,7 mm
Nombre de pôles 6 + 7 : L1 = 18,2 mm
Nombre de pôles 8 : L1 = 25,7 mm
L = (nombre de pôles x pas) – 0,5 mm
Nombre de pôles 2 : L1 = 1,65 mm
Nombre de pôles 3 : L1 = 3,2 mm
Nombre de pôles 4 + 5 : L1 = 10,7 mm
Nombre de pôles 6 + 7 : L1 = 18,2 mm
Nombre de pôles 8 : L1 = 25,7 mm