MCS MIDI Classic
Réf. 2231-1605/114-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles; Bride à encliqueter; 2,50 mm²; gris
Dimensions en mm
L = nombre de pôles x pas + 2 mm
L1 = Nombre de pôles x pas + 15,6 mm
L2 = nombre de pôles x pas + 18,2
L3 = Nombre de pôles x pas + 22 mm
Dimensions en mm
x = nombre de pôles x pas + 15,8 mm
x = nombre de pôles x pas + 15,8 mm