MCS MIDI
Réf. 2721-1602/114-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride à encliqueter; 2,50 mm²; gris clair
Dimensions en mm
L = nombre de pôles x pas + 2 mm
L1 = Nombre de pôles x pas + 15,6 mm
L2 = Nombre de pôles x pas + 18,2 mm
L3 = Nombre de pôles x pas + 22 mm
Dimensions pour découpes de tôle
x = nombre de pôles x pas + 15,8 mm
x = nombre de pôles x pas + 15,8 mm