MCS MIDI
Réf. 2721-1606/019-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride de fixation; 2,50 mm²; gris clair
Dimensions en mm
L = nombre de pôles x pas + 3,2 mm
L1 = Nombre de pôles x pas + 2 mm
L2 = Nombre de pôles x pas + 4,3 mm
L3 = Nombre de pôles x pas + 10,5 mm
Dimensions pour découpes de tôle
L2 = Nombre de pôles x pas + 4,3 mm
L3 = Nombre de pôles x pas + 10,5 mm